HVAC beurs

HVAC 2013

Bezoek ons op de HVAC beurs op 26 of 27 september in de Heizel te Brussel, standnummber 4.137.

U kan er tal van Grundfos innovaties ontdekken. Hierbij een overzicht:

MAGNA3

MAGNA3

De Magna3 kenmerkt zich door:

- Laag energie verbruik. Grundfos BLUEflux motor technologie. E.E.I. waarde beter dan referentie niveau ‘Best-in-Class’. (Gemiddeld E.E.I. = 0,17)

  • AUTOadapt
  • FLOWadapt, de unieke combinatie van de AUTOadapt instelling en de FLOWlimit functie
  • FLOWlimit
  • Proportionele drukverschilregeling
  • Constante drukverschilregeling
  • Constante temperatuurregeling
  • Constante curve instelling
  • Maximale of Minimale curve instelling
  • Automatische nachtverlaging
  • Geschikt voor koude en warmte toepassingen (-10°C tot + 120°C)
  • Ingebouwde functies zoals multipomp functie en calorie of warmte-energiemeter.
  • Bedieningspaneel met duidelijke druktoetsen en TFT-display waardoor de uitgebreide gebruikersinterface zeer eenvoudig is!
  • Voorzien van warmte-isolatie schalen, isolatieschalen voor koude op aanvraag verkrijgbaar.
  • Zowel in PN06 – PN10 – PN 16 uitvoering (R1”F tot DN 100)
  • Zowel beschikbaar in enkel –of dubbelpomp uitvoering beschikbaar
  • Roestvrijstalen pomphuis speciaal geschikt voor sanitair warm water applicaties
  • Communicatie mogelijkheden: Grundfos GO, LONWorks, Profibus DP, Modbus RTU, Grundfos Remote Management, BACnet MS/TP

tpe saver

TPE

De TPE in-Line pomp zijn steeds uitgerust met een premium energie-efficiënte motor met ingebouwde frequentie regelaar (0,37 – 22 kW, 2 en 4 polige motoren)

De TP – pompen kenmerken zich door het rendement. Ze voldoen steeds aan de EuP Directieve (Commission Regulation (EC) No 547/2012). Deze Directieve bepaalt de minimale energie-efficiëntie index (MEI) voor de pomp. De M.E.I. waarde is een dimensieloos getal welke het hydraulische rendement weergeeft op het beste rendementspunt, de deel belasting en overbelasting.  Vanaf 01.01.2013 dient de waarde MEI ≥ 0.10 te zijn en vanaf 1 Januari 2015 dient deze aan MEI ≥ 0.40 te voldoen. De indicatieve waarde voor de best-werkende waterpompen in de markt komt overeen met een MEI ≥ 0.70 , meer informatie kunt u vinden op volgende webpagina’s: http://europump.eu/efficiencycharts.

De TP maar ook de NB en NK pompen voldoen nu reeds aan de stringente eisen van 2015 en in vele gevallen is de MEI waarde in overeenstemming met wat als Best-In-Class wordt aangegeven.

- Pomp wordt geleverd met of zonder opgebouwde drukverschilvoeler. Indien er geen opnemer aanwezig is kunt u zelf het regelsignaal aanleveren ten einde de gewenste regeling mogelijk te maken.

  • In-line pompen met een M.E.I. waarde welke in vele gevallen overeenkomt met de referentie waarde ‘Best-In-Class’ en altijd beter is dan de minimaal vereiste waarde voor 2015.
  • Communicatie mogelijkheden: Grundfos GO, LONWorks, Profibus DP, Modbus RTU, Grundfos Remote Management, BACnet MS/TP
  • Zowel in PN06 – PN10 – PN 16 uitvoering (R1”F tot DN 200)
  • Zowel beschikbaar in enkel –of dubbelpomp uitvoering beschikbaar

rcme

RCME

- Het regenwatersysteem is ontwikkeld om regenwater te leveren aan tappunten die géén drinkwaterkwaliteit vereisen, zoals onder andere toiletten wasmachines, gevelkranen en dergelijke binnen de utiliteitsbouw zoals: winkelcentra, scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, tuinbouwserres, boerderijen, meergezinswoningen, woningcomplexen, enz.

- Betrouwbaar gebruik van regenwater dankzij de eliminatie de restricties op de zuigleiding

- Geringe vloeroppervlakte binnen het gebouw

- Grafische kleurendisplay met onder andere:
> indicatie van het water verbruik
> Niveau regenwater in de regenwater verzameltank
> Niveau in de hybride tank
> Status van de pompen (toevoerpomp regenwater / boosterpomp)
> Informatie betreffende werkingcycli van het geheel en de individuele componenten
> Energie verbruik

- Beveiligingen zowel van de pompen en het systeem ter voorkoming van waterverspilling

- Premium Energie-Efficiënte boosterpomp (CME met Grundfos Blueflux motor, ≥I.E.4)

- Toerental geregelde pomp waardoor de pomp zich aanpast aan het werkelijke verbruik. Bij regenwaterinstallaties is er een groot verschil tussen het piekdebiet waarop de installatie wordt gedimensioneerd en het normale verbruik. Bij piekverbruik is het opgenomen vermogen P1 van de booster pomp 1,55 kWatt (instelling 4,0 bar) bij een kleine water afname kan dit teruglopen tot minder dan 100 Watt!

- Communicatie mogelijkheden waaronder Grundfos Remote Management.
Volgens de eisen van Belgaqua, EN1717

- Stille werking