Grundfos geeft Blueflux® label aan energiezuinigheid

Nieuw energielabel voor ultrazuinige pompen
Nieuwe Grundfos Blueflux®

Het nieuwe Grundfos Blueflux® label gaat naar producten waarvan hun werking minimaal voldoet aan de komende rendementsklasse IE4

Het nieuwe Grundfos Blueflux® label.

Grundfos heeft een nieuwe klasse van hun Grundfos Blueflux® energielabel voor motoren onthuld met een uitzonderlijk hoge rendementsklasse.

Het nieuwe label wordt gegeven aan motoren waarvan hun werking gelijk is aan of beter is dan de komende rendementsklasse IE4 (zie het redactioneel commentaar*), een aanduiding van de meest zuinige motoren die er op de markt zijn, aldus Preben Poulsen, programmamanager voor motoren en aandrijvingen bij Grundfos. IE is een rendementskwalificatie voor motoren zoals in pompen van Grundfos gevonden worden. Volgens de huidige Europese wetten moeten motoren de klasse IE2 hebben, wat betekent dat Grundfos vooruit loopt op de huidige normen.

 

FOTO: Het nieuwe Grundfos Blueflux® label zal verschijnen op producten waarvan de werking minimaal voldoet aan de komende rendementsklasse IE4 – één van 'de hoogste gedefinieerde rendementen (voor pompmotoren) ter wereld', volgens Preben Poulsen, programmamanager voor motoren en aandrijvingen bij Grundfos.


We voeren onze wens uit om in de voorhoede mee te lopen door nieuwe technologieën en energiezuinige producten te realiseren.

Preben Poulsen, programmamanager voor motoren en aandrijvingen bij Grundfos

Een product met hoog rendement betekent dat het product minder energie verbruikt, en door minder energie te verbruiken zult u een lagere energierekening ontvangen.

Preben Poulsen, programmamanager voor motoren en aandrijvingen bij Grundfos

Grundfos Blueflux® is een zeer energiezuinige motortechnologie die specifiek voor pompen is ontwikkeld. Voor maart 2013 was dit label van toepassing op zeer energiezuinige motoren die voldoen aan rendementsklasse IE3 en aandrijvingen met variabele frequentie (Klik op de tab bovenaan dit verhaal: "Over aandrijvingen met variabele frequentie. Dit label bestaat nog steeds, maar het nieuwe label geldt voor motoren met een nog hoger rendement.

Poulsen zegt dat producten in de nieuwe Grundfos Blueflux® categorie onder de reeks producten vallen met "het hoogste gedefinieerde rendement ter wereld", wat kostenbesparingen voor de klanten oplevert.

Volgens statistieken van Grundfos dragen energiekosten voor 85% bij aan de totale life cycle costs van een pomp.

Het nieuwe Grundfos Blueflux® label zal worden toegekend aan MGE motoren met modellen “H” en “I”. Deze modellen en hun frequentie-omvormers voldoen aan rendementsklasse IE4 . *

*Redactioneel commentaar: De rendementsklasse IE4 is gedefinieerd in IEC 60034-30-1 (CD) concept. Als enige norm die momenteel gedefinieerd is wordt deze als referentie genomen, alhoewel de motortechnologie die in de MGE modellen H & I gebruikt wordt buiten de omvang van IEC 60034-30-1 (CD) ligt. Derhalve mag IE4 niet op het typeplaatje van de motoren vermeld staan, maar de rendementsklasse kan als referentie gebruikt worden.


Producten in de nieuwe Grundfos Blueflux® categorie vallen onder de reeks producten met het hoogste gedefinieerde rendement ter wereld.

Preben Poulsen, programmamanager voor motoren en aandrijvingen bij Grundfos

Over aandrijvingen met variabele frequentie

Aandrijvingen met variabele frequentie besparen energie en kosten

Producten met het hernieuwde Grundfos Blueflux® label (lees meer onder de tab "Nieuwe Grundfos Blueflux®") hebben een geïntegreerde frequentie-omvormer die het toerental van de motor regelt.

Poulsen zegt dat het rendement bij Grundfos Blueflux® motoren op een vergelijkbare manier werkt als bij een automotor. De beste manier waarop een bestuurder energie bespaart is door de snelheid langzaam te verminderen en zijn voet van het gaspedaal te halen. Voortdurend op de rem trappen zonder de voet van het gaspedaal te halen zorgt voor energieverspilling.

Het gaat met pompen net zo. Zonder een omvormer draaien ze continu met volle toeren, en de enige manier om debiet of druk te verlagen is met een klep - of de uit-schakelaar. De omvormer bespaart energie door het toerental geleidelijk aan te passen om aan de behoefte van de pomp te voldoen.

"Als je het debiet of de druk met een klep regelt, dan verspil je veel energie die je net met de motor gemaakt hebt", zegt hij.


Autobestuurders die voortdurend remmen zonder hun voet van het gaspedaal te halen verspillen energie. Het gaat met pompen net zo

Preben Poulsen, programmamanager voor motoren en aandrijvingen bij Grundfos


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati