MAGNA3 - de toekomst

magna 3
Eersteklas EEI

Eersteklas EEI

Met een gemiddelde EEI van slechts 0,18 over het gehele bereik is de nieuwe MAGNA3 de meest efficiënte serie circulatiepompen voor commerciële gebouwen op de hedendaagse markt.

Hierdoor loopt de MAGNA3 niet alleen voor op de geplande Europese wetgeving, maar ook op de
huidige EEI-benchmark van 0,20 voor eersteklas technologie.

De combinatie van een toonaangevende EEI voor de branche en de beroemde Grundfos betrouwbaarheid
maakt de MAGNA3 een zeer aantrekkelijke oplossing voor iedereen die geïnteresseerd is
in een snel rendement op de investering en lage Life Cycle Costs.

De combinatie van rendement en comfort wordt mogelijk gemaakt door de intelligente regelmodus
AUTOADAPT die door Grundfos is uitgevonden.

AUTOADAPT past de proportionele-druk-curve voortdurend aan en en stelt automatisch een meer
efficiënte curve in zonder concessies te doen aan het comfort. Met deze fabrieksinstelling is het bij
80% van alle opstellingen niet meer nodig om handmatig aanpassingen te verrichten.

De standaard AUTOADAPT proportionele-druk-curve heeft een setpoint van 55% van de maximale
opvoerhoogte van de pomp. Als het systeem z’n maximale curve bereikt, dan zal het werkpunt
deze curve volgen en een nieuwe proportionele-druk-curve genereren op basis van het nieuwe
werkpunt van het systeem. En vanaf daar begint het proces weer opnieuw.

 

Serie en toepassingen

Serie en toepassingen

Performance Range
Capaciteitscurve van de MAGNA3 serie Overzicht MAGNA3 serie – enkel, dubbel, gietijzer, RVS.

Met dit uitgebreide bereik is het nu veel eenvoudiger
om de juiste MAGNA3 voor elk willekeurig
werkpunt te vinden.

De MAGNA3 is een complete serie met meer dan 150 verschillende enkel- en dubbelkops circulatiepompen uit gietijzer of RVS. De maximale opvoerhoogte is vergroot naar 18 m en het debiet naar 70 m3/uur. Als dubbelpompen op volle capaciteit draaien wordt het capaciteitsgebied nog verder vergroot. Met dit uitgebreide bereik is het nu veel eenvoudiger om de juiste MAGNA3 voor elk willekeurig werkpunt te vinden.

Net als z’n voorganger is de MAGNA3 geschikt voor verwarmings- en koeltoepassingen, en ook voor circulatiesystemen voor huishoudelijk warm water. De MAGNA3 is bedoeld voor het verwerken van vloeistoffen tot minimaal -10°C, waarmee de pompen ook geschikt zijn voor moeilijke industriële klussen en voor geothermische warmtepompsystemen.

Bovendien is de vloeistoftemperatuur (-10°C t/m +110°C) onafhankelijk van de omgevingstemperatuur
(0°C t/m +40°C) omdat de elektronica nu luchtgekoeld is.

Upgrade van componenten

Upgrade van componenten

Extruded view of MAGNA3
Opengewerkte tekening van de MAGNA3 om componenten uit de MAGNA3 productbrochure weer te geven.

De MAGNA3 waaier, hydraulica uit het pomphuis en de motor zijn gezamenlijk geoptimaliseerd
met flowanalyse en 3D-ontwikkelingshulpmiddelen. De nieuwe waaier is ontworpen voor hogere
toerentallen en is gemaakt van composietmateriaal. De waaierschoepen zijn ook verbeterd, en
gewijzigd van het oude 2D-ontwerp in een nieuw 3D-ontwerp met gebogen schoepen.

De rotor met permanente magneet zorgt ervoor dat er geen slip is tussen de rotor en het elektrische
veld van de compacte stator, en geeft een zeer krachtig koppel bij laag energieverbruik.

De nieuwe koolstofvezelversterkte composiet rotorbus minimaliseert vermogensverliezen en
draagt bij aan grotere energiezuinigheid.

Statorwikkelingen ingebed in sleuven voorkomen warmteverliezen die anders zouden optreden in
pompen met een teveel aan koper buiten de ijzeren kern.

De door Grundfos ontwikkelde geïntegreerde drukverschilsensor verhoogt het rendement door
zeer nauwkeurige schattingen van debietwaarden te geven.

Luchtkoeling van de voedingselektronica vergroot het operationele bereik van de vloeistoftemperatuur
van de pomp naar -10°C t/m +110°C.

Verbeterde I/O-unit met één analoge ingang (0-10 V of 4-20 mA) (ingebouwde voedingspanning),
twee afzonderlijk te configureren relaisuitgangen en drie digitale ingangen.

Slot voor CIM-module maakt directe aansluiting op een GBS-gateway mogelijk zonder externe
componenten voor hardwareprotocollen.

Voor de complete lijst met upgrades van MAGNA3 componenten wordt verwezen
naar de relevante productbrochure.

Debietbegrenzing en energiemeter

Debietbegrenzing en warmte-energiemeter

pump, throttling valve, meter
3 iconen uit de productbrochure – pomp, smoorklep, meter.

Twee van de nieuwe eigenschappen van de MAGNA3 helpen om de complexiteit van het systeem
te verminderen en maken de MAGNA3 veel meer dan een pomp.

Met de nieuwe FLOWLIMIT functie en de FLOWADAPT regelmodus (AUTOADAPT met debietbegrenzing)
kunt u een debietbegrenzing voor uw MAGNA3 pomp instellen. Hiermee wordt de energiezuinigheid
vergroot, en zijn er geen smoorkleppen voor de pomp nodig in systemen waarbij de
MAGNA3 als boosterpomp wordt gebruikt.

In elke regelmodus bespaart de FLOWLIMIT functie u de moeite om het setpoint in te regelen - de
pomp gaat nooit hoger dan het maximale debiet dat u invoert.

De MAGNA3 beschikt ook over een ingebouwde warmte-energiemeter die verdeling en verbruik
van warmte-energie in het systeem kan bewaken, ter voorkoming van buitensporige energierekeningen
door systeemonbalans. Hierdoor hoeft u geen extra kosten maken voor het installeren van
een losse energiemeter in uw systeem.

Om gebruik te maken van de warmte-energiemeterfunctie moet u een externe sensor toevoegen
om de vloeistoftemperatuur in de retourleiding te meten.

De ingebouwde warmte-energiemeter is een uitstekend hulpmiddel voor systeemoptimalistie,
maar kan niet worden gebruikt om rekeningen te versturen.

 

Mobiele besturing

Mobiele besturing

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Overzicht – iPhone, Android, iPod Touch + dongel

Net als alle andere elektronische pompen van Grundfos kan de MAGNA3 worden bewaakt en bestuurd
met de Grundfos GO app, gratis te downloaden uit de App Store en Google Play.

Grundfos GO biedt u intuïtieve draadloze pompbesturing en volledige
toegang tot alle Grundfos online hulpmiddelen onderweg


Om de app ten volle te kunnen gebruiken heeft u een geschikte mobiele interface (dongel) nodig
voor uw iPhone of Android smartphone. Als u niet zo’n smartphone bezit, dan kan Grundfos een
Grundfos GO apparaat leveren, een complete iPod Touch oplossing.

Grundfos GO biedt u intuïtieve draadloze pompbesturing en volledige toegang tot alle Grundfos
online hulpmiddelen onderweg.

Met Grundfos GO kunt u afzonderlijke pompen een naam geven, om er eenvoudig naar te kunnen
verwijzen. En op werkplekken waar meerdere pompen worden bestuurd met Grundfos GO ziet u
via de ingebouwde ‘wink’-functie op het pompdisplay met welke pomp op dat moment contact is
gemaakt.

U krijgt ook real-time gegevens van uw pompen direct op uw scherm, inclusief werkpunten, historische
gegevens, stroomverbruik, toerental van de pomp en temperatuur.

Al deze gegevens kunnen eenvoudig worden verzameld in een rapport dankzij de ingebouwde
PDF-generator. De PDF-rapporten kunnen met anderen worden gedeeld, naar uw eigen e-mailadres
worden verzonden of worden afgedrukt wanneer u terug bent op kantoor.