Veilig te drinken, veilig te vliegen met Oxiperm Pro

The right choice for Düsseldorf International Airport
Drinkwater aan boord

 

Drinkwater aan boord

Met maximaal 70.000 passagiers per dag en meer dan 20 miljoen passagiers per jaar is Düsseldorf
International Airport de op twee na grootste luchthaven van Duitsland. Bijna 20.000 mensen
werken er om de luchthaven probleemloos en veilig te laten draaien. Als het gaat om veiligheid
aan boord van een vliegtuig wordt niets aan het toeval overgelaten - inclusief het drinkwater aan
boord, dat wordt ontsmet met het Grundfos Oxiperm Pro systeem. Klik op de volgende tab om
meer te lezen over de oplossing bij Düsseldorf Airport, en klik op tab 3 voor meer informatie over
ontsmetting van water.

Oxiperm Pro en chloordioxide

Het Oxiperm ontsmettingsysteem met chloordioxide heeft een aantal voordelen in vergelijking
met andere systemen. Deze zijn onder andere:

  • Chloordioxide kan zelfs in lage concentraties ontsmetten
  • Het is effectief tegen biofilms waarin bacteriën kunnen groeien
  • Er zijn geen waarneembare bijproducten zoals de geur van chloor
  • Het heeft een lange verblijftijd in water
  • Geïntegreerd besturingsysteem
  • Exacte dosering met digitale doseerpomp

Lagere bedrijfskosten

Een ander pluspunt van het systeem is dat er geen risico op corrosie in de leidingen is, en dus
ook geen extra kosten voor het vervangen van deze leidingen. Het Oxiperm systeem produceert
chloordioxide waarbij verdunde oplossingen van natriumchloriet (NaClO2, 7.5%) en zoutzuur (HCl,
9%) op een 1:1 volumebasis worden gebruikt. Andere systemen maken gebruik van een 1:3 verhouding
om chloordioxide te produceren, met als risico dat het verdunde zoutzuur niet tot chloordioxide
reageert en zo het leidingmateriaal kan corroderen.

 

Water bijtanken

Water bijtanken

Aan boord van het vliegtuig wordt drinkwater gebruikt om koffie te maken, om eten op te warmen
en voor wastafels. Bij Düsseldorf International Airport laten vliegtuigen hun 400-800 liter
tanks vullen met ontsmet water dat met dit doel door speciale voertuigen wordt aangevoerd.

 


Het drinkwater wordt door een waterfilter geleid,
en gaat vervolgens naar een elektromagnetische
watermeter. De meter meet het debiet
en stuurt een 4-20 mA signaal naar het Grundfos
Oxiperm Pro systeem.

Doseren
Terwijl het voertuig met drinkwater wordt gevuld doseert het Oxiperm Pro systeem de juiste hoeveelheid
chloordioxide in het drinkwater. Het systeem heeft een doseerpomp met stappenmotor
die zorgt dat de juiste, nauwkeurige hoeveelheid chloordioxide wordt geleverd, op basis van het
signaal van de watermeter in de waterleiding. De concentratie wordt gecontroleerd door een chloordioxidemeetcel die de waarde naar een tweekanaals recorder stuurt. De Duitse drinkwaterwetgeving vereist dat de concentratie wordt geregistreerd, maar dat is geen probleem met de geïntegreerde Oxiperm Pro oplossing. Het is ook mogelijk om een grenswaarde in het regelsysteem aan te geven om overdosering tegen te gaan.

Het pakket
Het Oxiperm systeem van Grundfos zorgt dat de luchthaven aan alle normen en regelgeving voldoet.
Het geleverde systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
•     2 Oxiperm Pro 5 g ClO2 / uur
•     Digitale doseerpomp DDI209
•     2 Aquacell chloordioxidemeetcellen
•     DIS-G gaswaarschuwingsysteem voor chloordioxide
•     Tweekanaals schrijfapparaat/recorder
•     Grundfos’ ondersteuning bij het opstarten en aftersales service.

Regelgeving en normen
Het Ministerie van Volksgezondheid neemt maandelijks een watermonster uit de tankvoertuigen
om te garanderen dat aan alle drinkwaternormen wordt voldaan. Drinkwater voor vliegtuigen
wordt behandeld in een speciale set normen die bekend staan als DIN 2001/deel 2, alsmede
regelgeving uit de Europese luchtvaartindustrie en, in geval van Düsseldorf International Airport,
Duitse regelgeving. Tenslotte is er een richtlijn van de IATA (International Air Transport Association)
voor het daadwerkelijk tanken van drinkwater in een vliegtuig, deze richtlijn beschrijft dat een vliegtuig
alleen 30 minuten voor het opstijgen (drink)water mag tanken.

 

Veilig drinkwater

Veilig drinkwater


Zelfs goed beheerde waterbronnen kunnen met
micro-organismen worden geïnfecteerd, waarbij
bacteriën zich onder de juiste omstandigheden
kunnen vermeerderen in tanks, leidingen
en waterverwerkende apparatuur. Waterzuivering
is daarom een belangrijk element om
drinkwater veilig te houden.

 

Typische zuiveringsmethoden

De beschikbaarheid van veilig drinkwater is essentieel, zowel aan boord van een vliegtuig als op
andere plaatsen. Om dit te garanderen is een aantal waterzuiveringsmethoden voorhanden. Lees
verder over de voor- en nadelen van de oplossingen die doorgaans worden gebruikt. De conclusie
is duidelijk – de chloordioxide-oplossing van het Oxiperm Pro systeem is de beste oplossing voor
waterzuivering en ontsmetting. Typische methoden voor waterzuivering zijn:

 

  • Chloordioxide: Chloordioxide reageert niet met water, maar lost op fysische wijze
    op. Het doodt micro-organismen in het water door de transporteiwitten in de levende cellen op
    onomkeerbare wijze via oxidatie te vernietigen. Het werkt tegen bacteriën en ook tegen virussen, schimmels en algen. In tegenstelling tot andere methoden is het ook in staat om biofilm te verwijderen, zelfs bij lage doses.

  • Warmtebehandeling: Vaak gebruikt om de Legionella-bacterie te bestrijden, die
    in watersystemen kan worden aangetroffen. Het water in het systeem wordt tot boven 70 C verwarmd om de bacterie te doden.

  • UV-straling: Water wordt ontsmet door bestraling met ultraviolette straling met een
    golflengte van 254 nm. Een UV-lamp wordt gebruikt om het water te bestralen. De UV-straling
    beschadigt de genetische informatie en de voortplantingsystemen van de bacteriën.

  • Filtratie: Ultra- of microfiltratie maakt gebruik van membraansystemen voor het wegfilteren
    van bacteriën, virussen, zwevende deeltjes en andere ongewenste stoffen.

  • Ozon: Ozon is een reinigingsmiddel dat wordt geproduceerd door zuurstof door een
    zeer sterk elektrisch veld te leiden om ozongas te vormen. Eenmaal gevormd breekt het snel af, en het moet dus onmiddellijk gebruikt worden. Het is niet-selectief, en reageert niet alleen met organische verbindingen maar met alle materialen die geoxideerd kunnen worden, inclusief leidingafdichtingen en -materialen.

  • Chlorering: Drie processen worden gebruikt, ontsmetting met chloorgas, elektrolytische chloorproductie en dosering van vloeibaar natrium- of calciumhypochloriet. Alle
    drie methoden produceren waterstofhypochloriet (HClO), het werkzame ontsmettingsmiddel in
    het water. De methoden zijn echter niet zo effectief als het gebruik van chloordioxide.

 

 

Characteristics of typical disinfection solutions

Kenmerken van typische ontsmettingsoplossingen