SMART DIGITAL XL pompes doseuses: 3 variantes, des possiblités illimitées

03/08/2017

Gamme SMART Digital

Le dosage intélligent taille XL : elles facilitent la vie des utilisateurs en assurant un dosage précis, fiable et rentable.

Grundfos étend sa gamme de pompes doseuses à vitesse variable SMART Digital avec les modèles XL : trois tailles de pompes seulement (60-10, 120-7, 200-4) suffisent pour couvrir une plage de dosage allant de 0,075 à 200 l/h, avec un ratio de réglage de 1:800 et une précision de dosage de +/- 1,5 % sur l'ensemble de la plage.

Ces pompes doseuses intelligentes, dotées de mécanismes de commande et de contrôle de haute technologie (FlowControl, AutoFlowAdapt,...) représentent la solution de dosage idéale quelle que soit l'application ou la complexité du process.