ALPHA2

Généralité

Généralité

Le nouveau petit circulateur ALPHA2 amélioré offre une efficacité énergétique inégalée qui repose sur les technologies éprouvées Grundfos. C'est la solution idéale pour les applications de chauffage, de climatisation et de refroidissement pour des températures du fluide pompé minimales de +2 °C.

Avec le nouvel ALPHA2, fini les réglages compliqués de la pompe. Il vous suffit d'installer la pompe et de la laisser configurée sur le réglage d'usine AUTOADAPT. Le nouvel ALPHA2 analysera automatiquement le système de chauffage, décidera du réglage optimal et continuera à ajuster son fonctionnement à la demande, selon les évolutions.

Applications

GRUNDFOS a apporté quelques modifications cruciales à la conception afin que vous puissiez dorénavant utiliser le nouvel ALPHA2 dans les applications de refroidissement avec des températures du liquide pompé minimales de +2 °C. Cela signifie que le nouvel ALPHA2 ne satisfait pas seulement vos demandes en chauffage, mais aussi jusqu'à 90 % de vos demandes de climatisation et de refroidissement. Le nouvel ALPHA2, doté de corps de pompe en acier inoxydable, peut également être utilisé dans les systèmes de recirculation d'eau chaude domestiques.

GRUNDFOS ALPHA2 peut être utilisée dans les cas suivants :

  • Systèmes avec débit constant ou variable
  • Systèmes monotubulaires
  • Systèmes à deux tubes
  • Chauffage au sol
  • Recirculation de l'eau chaude sanitaire
  • Systèmes nécessitant une fonction jour-nuit

Efficacité énergétique :

Grundfos soutient et encourage les exigences législatives strictes en matière de rendement de pompe dans le cadre d'un effort continu pour réduire la facture énergétique et accroître la durabilité. Et nous sommes fiers d'affirmer que le nouvel ALPHA2, tout comme ses prédécesseurs, est largement en avance sur son temps. La législation EuP requiert pour tous les circulateurs un indice d'efficacité énergétique (EEI) inférieur à 0.23 en 2015. 

Caractéristiques et avantages Performances surpérieures avec le meilleur rendement du marché

  • Performances surpérieures avec le meilleur rendement du marché
    (EEI≤0.15) avec un design plus compact
  • Nouveau débitmètre pour le dépannage et l'équilibrage
  • AUTOADAPT sélectionne la meilleure courbe de performance
    pour un rendement et un confort optimaux
  • Bouchon innovant simplifiant le raccordement de la pompe
  • Coquilles d'isolation incluses

Avantages

  • Faible consommation d'énergie
  • Mode de régulation AUTOADAPT
  • Faible niveau sonore
Documentations

Documentations

 

Brochure ALPHA2

Brochure ALPHA2

FIABILITÉ ET RENDEMENT REDÉFINIS


Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installations constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique.

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.

Opération

Fonctionnement

Optimisation

Grundfos peut effectuer une analyse du rendement de votre système de pompage existant et vous soumettre des suggestions d'amélioration de ce rendement, afin de vous aider à réaliser des économies financières au fil du temps.

Améliorez le rendement de votre système existant

L'analyse du rendement de votre système de pompage existant vous fournit les informations de base pour être en mesure d'accroître ce rendement et ainsi de réaliser des économies au fil du temps. L'analyse de rendement conduit à l'émission de suggestions d'amélioration du rendement et vous montre comment cette amélioration vous permettra de réaliser des économies.

Grundfos offre les niveaux d'analyse du rendement de votre système de pompage suivants :

  • Vérifications de base de l'installation

Une évaluation de base est réalisée en se fondant purement sur les données de la plaque d'identification de la pompe et en comparant les performances réelles à celles offertes par les technologies et les matériaux plus récents et plus efficaces équipant les pompes modernes.

  • Vérification rapide du rendement de la pompe

La pression et la consommation de la pompe en kWh sont mesurées. Le débit est estimé d'après les données disponibles sur la pompe et les résultats des mesures.

Voici quelques-unes des suggestions d'amélioration du rendement : mise à niveau de la régulation de vitesse, mise à niveau du moteur, utilisation de tuyaux de dimensions différentes, installation d'un régulateur ou éventuellement conclusion d'un accord de service.

Audit de pompage complet

L'analyse de rendement conduite par Grundfos constitue la première étape de notre audit de pompage, outil de diagnostic utilisé pour vérifier si le système de pompage fonctionne avec une consommation d'énergie optimale, afin de vous garantir des coûts minimaux, aujourd'hui et dans le futur. Pour de plus amples informations sur l'audit de pompage Grundfos, reportez-vous à « Analyse de remplacement ».

Réparation et maintenance

Grundfos Service peut vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Tous nos produits ne nécessitent pas le recours à des pièces de rechange. Nos pompes sont conçues pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. Pour certaines pompes, le rendement et la fiabilité maximaux sont atteints en remplaçant les pompes usées plutôt qu'en les réparant.

Bien entendu, vous pouvez toujours contacter Grundfos pour la réparation et l'entretien des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Notre collaboration avec des partenaires de service agréés locaux nous permet d'intervenir partout dans le monde. L'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos est un système économique et facile d'utilisation grâce auquel vous pouvez surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Ce système offre un plus grand nombre d'avantages et de fonctions que les solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

La planification des astreintes de ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face au jour le jour aux exceptions au planning.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Ce suivi peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU271) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et régulateurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.

Remplacement

Remplacement

Programme de remplacement Grundfos

Grundfos possède une liste de remplacement exhaustive pour les circulateurs de chauffage central, les pompes d'eau chaude et les pompes d'eaux usées S. Vous pouvez accéder à cette liste dans SAP en cliquant sur le bouton « Replacement » (Remplacement) en haut de l'écran. Après avoir sélectionné le fabricant de la pompe à remplacer, vous pouvez effectuer une présélection en saisissant la désignation du type, le raccord de tuyauterie et la longueur intégrée.

Selon la disponibilité locale, des pièces intercallaires sont également incluses si la longueur intégrée de la pompe existante est supérieure à celle de la nouvelle pompe.
Toute condition particulière à prendre en compte dans le remplacement de la pompe s'affiche en cliquant sur le bouton « Information » (Informations) en bas à gauche de l'écran.

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.

Pièces détachées

Pièces de rechange

Tous nos produits ne nécessitent pas le recours à des pièces de rechange. Nos pompes sont conçues pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. Pour certaines pompes, le rendement et la fiabilité maximaux sont atteints en remplaçant les pompes usées plutôt qu'en les réparant. Nos dernières générations de produits offrent un confort supérieur, des fonctionnalités améliorées et un meilleur rapport qualité-prix.

En tant que fournisseur de gammes complètes de pompes, nous pouvons vous garantir que nous vous fournissons des solutions fiables et économiques. En collaborant de manière étroite avec vous, nous pouvons parvenir à créer la meilleure solution de pompage possible pour vos besoins, en répondant à toutes vos attentes, et même en les dépassant.

Vous pouvez aussi trouver les informations dont vous avez besoin en ligne. Nous avons créé une liste complète de pompes de rechange qui mettront à niveau les performances de vos pompes de la manière la plus efficace qui soit.

Contact
Agence commerciale

Contactez-nous

Sélectionnez votre pays pour contacter votre agence commerciale locale


Téléphone

03 870 73 00

Adresse

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIQUE

Site Internet

http://be.grundfos.com

Responsable ventes pour :

  • Belgique
  • Luxembourg
Centre de maintenance

Contactez-nous

Sélectionnez votre pays pour contacter votre centre de maintenance local


Téléphone

03 870 73 50

Adresse

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIQUE

Site Internet

http://be.grundfos.com

Responsable ventes pour :

  • Belgique
  • Luxembourg
Où acheter

Où acheter

Dans cette section, nous allons vous guider vers votre site pays

Téléphone

03 870 73 00

Adresse

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIQUE

Site Internet

http://be.grundfos.com

Responsable ventes pour :

  • Belgique
  • Luxembourg