Betrouwbaarheid in roestvrij staal

Betrouwbaarheid in roestvrij staal

Zeer energiezuinig, betrouwbaar functioneren en lange levensduur zijn allemaal kenmerken van de Grundfos SP-dompelpomp. Dit dankzij een 100% roestvrij staal-design, een speciale motor en zandbestendige lagers, om maar een paar van de kwaliteiten van de SP-pomp te noemen. Kies deze stevige pomp voor al uw putboringswerkzaamheden en u heeft er met volledige gemoedsrust geen omkijken meer naar.

Ga nog dieper

Alle hulp op het gebied van pompen die u nodig heeft, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Gedetailleerde informatie over de SP-pomp, en alle andere Grundfos producten, op één plek !

Ga naar Grundfos Product Center