Airconditioning - bedrijfsgebouwen

Overzicht

Overzicht

Comfort en efficiency van de juiste pomp
Pompen vormen het hart van elk circulatiesysteem en een nauwkeurig geregelde circulatie vormt de sleutel tot het comfort van de gebruiker en de efficiency van het hele systeem. Wanneer het om airconditioning gaat kent Grundfos CBS een lange historie van het leveren van superieure, intelligente kwaliteitspompen die prestaties en betrouwbaarheid garanderen. Onze besturingen en geïntegreerde frequentie-omvormers waarborgen een maximale systeemintelligentie, flexibiliteit en de laagste mogelijke life cycle kosten.

Onderdeel van het grotere plaatje
Pompen hebben een grote invloed op hoe efficient andere individuele componenten in een circulatiesysteem werken en ze oefenen een grote invloed uit op de totale systeemperformance. Daarom is het absoluut cruciaal om de juiste pomp te kiezen bij het ontwerpen van een airconditioningsysteem. Grundfos beschikt over de expertise en ervaring om u te helpen bij uw selectie.

Toerentalregeling betekent volledige controle
De Grundfos pompen met elektronische toerentalregeling bieden u een intelligente pompwerking die altijd is afgestemd op de systeembelasting. U bent gegarandeerd van een maximale efficiency en een minimaal energieverbruik. Daarnaast kunnen bedrijfsprofielen worden aangepast aan zowel seizoens- als klimaatveranderingen, dus we zorgen er voor dat u altijd bij de tijd bent.

Gerelateerde producten
Cases