Drukverhoging

Overzicht

Overzicht

Drukverhogingsystemen kunnen variëren; van kleine systemen voor afgelegen dorpen tot afzonderlijke stedelijke drukzones welke snelle reacties op verontreinigingsscenario's garanderen. Het nauwkeurige beheer van de drukzones die worden geboden door het Grundfos Hydro MPC programma meertraps drukverhogingssystemen op basis van verticale meertraps centrifugaalpompen (CR) waarborgt een systeembetrouwbaarheid en geminimaliseerde systeembelasting.

Het Grundfos programma van elektronische en elektrochemische accessoires biedt een volledige besturing van uw doseer- en desinfectieprocessen en kan naadloos worden geïntegreerd in uw systeem. HydroProtect van Grundfos is een compact ClO2 desinfectiesysteem met een geïntegreerd drukverhogingsstation dat exact op maat kan worden gemaakt voor uw vereisten. HydroProtect is onze oplossing om de ophoping van detecteerbare organische chloorverbindingen te voorkomen en wordt op grote schaal gebruikt voor waterbehandeling in de levensmiddelen en drankenindustrie.

De Grundfos reeks niveauregelaars biedt een uiterst betrouwbare bewaking en regeling van max. zes pompen en kan samenwerken met motorbeveiliging en frequentie-omvormers. Een uitgebreid programma van sensortoebehoren - zoals niveau-, debiet- en temperatuursensoren - waarborgen dat u kunt beschikken over de benodigde data voor het besturingsysteem van uw pomp.

De overwogen toepassing van technologie waarborgt de best mogelijk match met uw pompvereisten. Grundfos natte meertraps pompen combineren pompregelaars Control MPC), externe frequentie-omvormers (CUE) voor variabele toerentalaandrijvingen, motorbeveiliging (MP204) voor het bewaken van motorcondities en aanpassen aan wijzigende condities en een flexibele opvoerslang om de systeemfrictie tot een minimum te beperken.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.

Downloads

Downloads

 

vraaggestuurde distributie

Vraaggestuurde distributie

Betrouwbare en kosteneffectieve waterdistributie.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.