Flessenreinigen

Overzicht

Overzicht

Flessenreinigen

Hoge druk, hoge temperaturen en agressieve chemicaliën worden algemeen toegepast bij flessenreinigingsinstallaties. De Grundfos meertraps blokpompen, die zijn ontworpen om dergelijke uitdagingen te doorstaan, bieden een efficiënte en doelmatige werking gedurende de hele wascyclus.

De robuuste pompen, met gemakkelijke handling-temperaturen tot max. 120°C zijn leverbaar in zowel gietijzer als RVS. Dit laatste materiaal maakt ze geschikt voor de flessenwasprocessen waar de meest agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt. Geavanceerde digitale doseerpompen zijn beschikbaar voor het nauwkeurig doseren van chemicaliën en reinigingsmiddelen van allerlei aard.

Het spreekt voor zich dat alle pompen voor deze specifieke toepassing speciaal zijn ontworpen om net zo efficiënt te presteren hangend aan de zijkant van de flessenwasmachine, als staande op de grond.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Downloads