Brouwerijen

Overzicht

Overzicht

Brouwerijen

Het Grundfos programma van gespecialiseerde pompen voor brouwerijtoepassingen biedt een uiterst betrouwbare werking door het hele brouwproces - van het mengen van grondstoffen tot het kritische verwerken van bier in de tankopslag.

Gekenmerkt door hoge temperaturen met slechte inlaatcondities, vereist het mengproces extreem robuuste pompen die hun mannetje kunnen staan. De unieke RVS Grundfos brouwerijpomp is precies daar toe in staat - en het handlen van de slijtende vaste stoffen die deel uit maken van het mengsel. Het resultaat van deze zorgvuldig ontworpen blokpomp is efficiënt vloeistoftransport in uiterst veeleisende omgevingen en een lange productlevensduur.

Wanneer het brouwsel eenmaal de tankoplsag bereikt wordt hygiëne een steeds belangrijker factor. De Grundfos sanitaire blokpompen zijn ideaal voor het kritische gistingsproces waarbij het binnendringen van externe bacteriedeeltjes tegen elke prijs moet worden voorkomen. Het unieke hygiënische ontwerp biedt een oppervlak dat volledig vrij is van naden en randen om te waarborgen dat er zich geen bacteriën kunnen ophopen in de pomp.

En wat net zo belangrijk is, alle Grundfos sanitaire pompen zijn CIP-compatibel, waardoor ze een gemakkelijke en efficiënte reiniging bieden van tanks, leidingen en procesleidingen zonder dat apparatuur gedemonteerd hoeft te worden. Hiermee kunt u batchverwerking optimaliseren en de stilstandtijd tot een absoluut minimum beperken.

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van het EHEDG certificaat.
  • Kies SiC/SiC mechanical seals wanneer door oxiderende ontsmettingsmiddelen bacteriën vrijkomen.

 

Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg