Chemische zuivering - afvalwater

Overzicht

Overzicht

Chemische behandeling maakt onderdeel uit van het complete waterzuiveringsproces en wordt gebruikt in de meeste waterzuiveringsinstallaties om de kwaliteit van het water te verbeteren en opitmale leefomstandigheden voor de bacteriën te waarborgen.

De selectie van de chemische methoden die worden gebruikt hangt af van de effluentvereisten en omvat voornamelijk chemische neerslag voor de verwijdering van fosfor en voor de pH-regeling. Andere toepassingen omvatten het toevoegen van een externe koolstofbron, wanneer de beschikbaarheid van koolstof een beperkende factor is voor de biologische omzetting van nitraat in stikstof.

Vanwege de agressieve aard van veel van de gebruikte chemicaliën moet een doseerstation zijn ontworpen op basis van de specifieke chemicaliën. Dit wordt gedaan m.b.t. de relevante veiligheidsprocedures alsmede het ontwerp van de chemicaliënopslag, doseerpompen, mengers en leidingwerk.

Grundfos beschikt over de specialistische kennis om dit te doen en kan een doseerstation op maat maken door chemicaliën in geconcentreerde vorm, als gebruiksklare oplossingen of als droge chemicaliën te gebruiken, volgens uw vereisten, de relevante veiligheidsprocedures, chemicaliënopslag en uw bestaande systeem.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste behoeftenanalyse, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van de pomp- en doseeroplossing. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Cases