Chemische zuivering - watertoevoer

Overzicht

Overzicht

Chemische desinfectie wordt gebruikt tijdens de waterzuivering voor het substantieel reduceren van het aantal micro-organismen en daarmee het verhogen van de waterkwaliteit.

Grundfos kan complete doseerpompsystemen leveren voor grote en kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën voor flocculatie, desinfectie en pH-regeling. Daarnaast biedt het Grundfos programma van elektronische en elektrochemische accessoires een volledige besturing van uw doseer- en desinfectieprocessen en kan dit naadloos worden geïntegreerd in uw systeem.

Het transporteren van water voor zuiveringslocaties stelt veel eisen aan een pompoplossing en Grundfos pompsystemen variëren van enorme dompelpompen, waar het accent veeleer ligt op het verplaatsen van water dan extra druk, tot onze uiterst succesvolle verticale meertraps centrifugaalpomp (CR) - en beslaan allle tussenliggende prestatievereisten.

Vanwege de corrosieve aarde van veel van de gebruikte chemicaliën moet een doseerstation zijn ontworpen op basis van de specifieke chemicaliën. Grundfos beschikt over de specialistische kennis om dit te doen en kan een doseerstation op maat maken door chemicaliën in geconcentreerde vorm, als gebruiksklare oplossingen of als droge chemicaliën te gebruiken, gebouwd volgens uw vereisten, de relevante veiligheidsprocedures, chemicaliënopslag en uw bestaande systeem.

Traditioneel vormen chloorverbindingen de meest toegepaste methode voor chemische desinfectie. Grundfos kan adviseren omtrent desinfecteringsoplossingen op basis van chloorverbindingen zoals chloorgas (Cl2), natriumhypochloriet (NaOCl) en chloordioxide (ClO2).

Verbetering van de waterkwaliteit met een efficiënt, voordelig systeem voor de voorbereiding van droog materiaal wordt in toenemende mate gebruikt voor waterbehandeling. Grundfos kan PLC-bestuurde, volledig automatische systemen leveren voor de voorbereiding en betrouwbare dosering van organische coagulaten of poly-electrolyten.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten
Downloads

Downloads

 

Pompen voor waterbehandeling

Pompen voor waterbehandeling

Waterbehandeling met de pomp als centraal element.


wu profielbrochure

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos water utility profiel brochure.