Clean utilities

Overzicht

Overzicht

Clean utilities

Of u nu puur water, schone stoom of water voor inspuiting (WFI) maakt, de Grundfos sanitaire pompen garanderen dat de puurheid onaangetast blijft. Ons speciale programma is specifiek ontworpen om met deze gevoelige media om te gaan. De unieke pompen, vervaardigd uit RVS (AISI 316L) en met asafdichtingen die zijn ontworpen voor toepassing met deze media, beloven een maximale up-time en een lange levensduur.

Met name voor puur water en WFI-processen waar het waterverbruik over de dag onvermijdelijk zal fluctueren, maakt een geïntegreerde frequentie-omvormer een volledige besturing van het proces mogelijk - hetgeen op haar beurt weer leidt tot een sterk geoptimaliseerd energieverbruik.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten