Koeling

Overzicht

Overzicht

Koeling

De Grundfos centrifugaal pompen, bedoeld voor temperaturen tot -40°C, zijn geschikt voor vrijwel alle toepassingen waar koeling een essentieel onderdeel van het proces vormt.

Standaard ééntraps en meertraps centrifugaalpompen circuleren efficient vloeistoffen tot -20°C. Vloeistoftemperaturen lager dan dat moeten voorzichtiger worden behandeld om materiaalstress in de pompconstructie te voorkomen - en zo onverwachte en kostbare stilstandtijd voorkomen. Voor deze specifieke uitdaging biedt Grundfos robuuste pompen en speciale materiaalkeuzen die bestand zijn tegen temperaturen tot minimaal -40°C.

Alle koelmiddelpompen kunnen worden uitgerust met een frequentie-omvormer, waardoor een betrouwbare temperatuurregeling wordt gewaarborgd in koelsystemen. Het speciale programma omvat ook compacte pompen ideaal voor uiterst betrouwbare koeling van bijv. dialyse-apparatuur alsmede grote modellen die zijn ontworpen voor veeleisende industriële processen.

Natuurlijk kunnen alle pompen voor integratie in medische apparatuur worden geleverd met de relevante certificaten.

Het Grundfos programma van zeer betrouwbare koelmiddelpompen omvat ook vrijwel onderhoudsvrije varianten. De magnetisch aangedreven koelpomp bijvoorbeeld, wordt gebruikt voor het koelen van windturbines waar betrouwbaarheid en een lange levensduur van essentieel belang is.

 

Belangrijke opmerkingen

Zowel bij zeer hoge of zeer lage temperaturen is het belangrijk om zorgvuldig het type rubber te overwegen dat wordt gebruikt in de specifieke applicatie. Hetzelfde geldt wanneer olie deel uit maakt van het proces omdat sommige rubbertypen kunnen oplossen in olie.

In open systemen zoals koeltorens is het belangrijk om rekening te houden met het risico van verontreiniging.