Drinkwater

Overzicht

Overzicht

Drinkwater voor industriële processen

Het indrukwekkende programma Grundfos pompen voor de watersector is ideaal voor het maken van drinkwater. Of u nu oppervlakte- of grondwater wilt behandelen, onze uitgebreide applicatiekennis waarborgt dat de kwaliteit van het gezuiverde water voldoet aan de drinkwaternorm.

Naast het leveren van één- en meertraps pompen voor het transporteren van het water van de ene naar de volgende stap in het hele zuiveringsproces, bevat ons uiterst gespecialiseerde productprogramma geavanceerde digitale doseerpompen. Deze zullen zeer nauwkeurig de chemicaliën doseren in de voorbehandeling, desalinatie en de desinfectieprocessen, net zo goed dat ze foutloos presteren wanneer pH-correctie een vereiste is. De Grundfos desinfectiesystemen en digitale dosering zorgen voor een veel soepelere werking - en waarborgen daarnaast dat er geen geld wordt verspild aan overdosering van dure chemicaliën.

Voorafgaande aan chemische dosering, moet de kwaliteit van het water worden gemeten en gecontroleerd. Grundfos biedt op maat gemaakte meet- en besturingsoplossingen die er efficiënt voor zorgen dat de kwaliteit overeenkomt met de gedefinieerde vereisten.

Belangrijke opmerkingen
Alle Grundfos doseerpompen zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de relevante standaarden en certificaten.

Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg