Drip/micronevel

Overzicht

Overzicht

Drip- en micronevel irrigatie zijn bedoeld voor lagedruk toepassingen, waar de noodzaak bestaat om de potentiële verdamping en runoff zoveel mogelijk te reduceren. Het constant houden van de druk is van vitaal belang om een gelijkmatige verdeling in elke zone van het systeem te waarborgen en dit kan de meest energie-efficiënte manier van irrigatie zijn, mits goed gemanaged. Om dit te bereiken moet het systeem in staat zijn de variaties in de flow te compenseren teneinde een constante druk te waarborgen, wanneer zones worden in-/uitgeschakeld.

Een variabele toeren pomp zorgt voor een constante druk in de zones, terwijl de bedrijfskosten tegelijkertijd laag worden gehouden. De pompbesturing die is aangesoten op Grundfos pompen kan ook de pompdata bewaken en dit kan worden gebruikt om te detecteren wanneer het zandfilter gereinigd moet worden. Bij precisie-irrigatiesystemen, kan Grundfos ook chemische inspuitapparatuur integreren waardoor een gelijkmatige menging in de leiding wordt gewaarborgd.