Stofonderdrukking

Overzicht

Overzicht

Stofonderdrukking is een belangrijk aspect van mijnbouw en om het volume van het benodigde ruwe water te reduceren wordt vaak gerecycled proceswater uit sedimentatietanks gebruikt. Stofvorming is een onvermijdelijk resultaat van mijnbouw en kan leidingen en mechanische delen blokkeren, waardoor extra onderhoud en reparatie nodig is.

Watersproeisystemen blijven de meest efficiënte en kosten-effectieve manier van stofbeheersing voor zowel proces- als ontsnappende stoffen. Een Grundfos pompoplossing kan grote hoeveelheden water in een korte tijd transporteren, waardoor een grote sproeierconfiguratie mogelijk is en de noodzaak voor filtratie wordt geminimaliseerd.

Sedimenatievijvers zijn een voordelige manier voor het reduceren van de grootte en kosten van de navolgende waterzuivering, door het reduceren van de organische belasting in het afvalwater door de zwaartekracht de verontreinigingen te laten verwijderen. Het resulterende water kan worden gefiltreerd voor hergebruik in het mineraalproces of voor stofonderdrukking.

Het Grundfos Hydro MPC programma van meertraps drukverhogingssystemen betekent dat u uw drukzones gemakkelijk kunt managen voor een optimaal transport van water uit sedimentatietanks, voor het vullen van tanks en voor het toevoeren van water aan sproeisystemen.

Solide constructies met hoogwaardige materialen zoals chroomstaal en siliciumcarbiden betekent dat het Grundfos AP-programma voor ontwateringspompen ideaal is voor putten, tijdelijke of vaste installaties en hoge-druk pompprestaties biedt, ongehinderd door zand of andere abrasieve materialen. Een gietijzeren constructie en smal ontwerp kenmerkt het Grundfos DWK programma van ontwateringspompen en dit programma kan kleine steentjes pompen met een groter debiet dan het Grundfos AP programma.

De selectie van het juiste materiaal is de belangrijkse methode van corrosiepreventie, waardoor de levensduur van pompsystemen wordt verlengd. Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Daarnaast maakt Grundfos inbedrijfstellingscontracten en servicecontracten op maat voor u en kunnen reservedelensets en on-site aanbevolen reservedelen ook worden geregeld.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten