Bottelen

Overzicht

Overzicht

Bottelen

De noodzaak voor uiterst hygiënische handling is ook aanwezig wanneer het brouwsel de tankopslag verlaat na 6-8 weken. Dit maakt de Grundfos sanitaire centrifugaalpompen ideaal voor het transporteren van gereed bier naar de bottelstations, waarbij wordt gewaarborgd dat er geen vreemde deeltjes interfereren met de karakteristieke smaak van het bepaalde bier.

Aangepast aan de hoge hygiënische standaarden in de brouwerijen, zijn alle sanitaire pompen CIP-compatibel hetgeen een efficiënte en snelle reiniging van alle leidingen garandeert, zonder dat het nodig is om de apparatuur te demonteren. Een CIP-systeem kan ook worden toegepast op de tankopslag voor een gemakkelijke en 100% betrouwbare reiniging van de binnenkant van de tanks. Elk CIP-systeem wordt gevolgd door een zelfaanzuigende pomp, voor het efficiënt verwijderen van de laatste drup reinigingsmiddel in tanks en leidingen.

Omdat besturing belangrijk is in deze laatste fase, kan het proces voordeel hebben van een Grundfos E-solution, waarbij het pomptoerental automatisch kan worden aangepast aan de snelheid van de bottel-apparatuur. De geavanceerde E-oplossingen zorgen voor geoptimaliseerde processen en een energiezuinig bedrijf.

 

 

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van het EHEDG certificaat.
  • Kies SiC/SiC mechanical seals wanneer door oxiderende ontsmettingsmiddelen bacteriën vrijkomen.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten