Brandbeveiliging voor industriële toepassingen

Overzicht

Overzicht

Brandbestrijding

Gelukkig wordt brandbestrijdingsapparatuur maar zelden gebruikt maar in geval van nood wilt u volledig kunnen vertrouwen op de efficiëncy ervan.
En betrouwbaarheid is precies wat de duurzame brandbestrijdingspompen van Grundfos bieden - zowel op het land als offshore.

De brandbestrijdingsoplossingen voor toepassing op het vasteland omvatten volledige pompsystemen, compleet met jockey- en hoofdpompen en zijn diesel- of elektrisch aangedreven, terwijl een speciaal programma Grundfos offshore pompen beschikbaar is voor vaartuigen en olieplatforms. De pompen gaan efficient om met alle blusmedia - van water tot schuim - en kunnen worden gedimensioneerd zodat ze perfect zijn afgestemd op de specifieke vereisten van een toepassing.

Vanzelfsprekend voldoen alle Grundfos brandbestrijdingspompen en pompsystemen al aan alle bestaande regelgeving en certificaten. Want wat we u vooral willen bieden is gemoedsrust.

Belangrijke opmerkingen

  • Certificaten voor het vasteland zijn VDS en NFPA 20
  • Certificaten voor offshore zijn o.a. inspectiecertificaten 3.1 van LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS en NKK.

 

Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg