Flocculatie

Overzicht

Overzicht

Flocculatie en sedimentatie worden algemeen toegepast in de drinkwaterzuivering. Flocculanten worden gebruikt in waterzuiveringsprocessen voor het verbeteren van de sedimentatie of de filtreerbaarheid van kleine deeltjes, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor het verwijderen van microscopische deeltjes die anders het water troebel zouden maken en welke moeilijk of onmogelijk door alleen filtratie te verwijderen zijn.

Een correcte flocculatie vereist een betrouwbaar debietmanagement van pompsystemen en mengers en doseerpompen - en Grundfos kan alle componenten leveren. Het Grundfos programma van SE pompen is specifiek ontworpen voor duurzaam gebruik en debietmanagement en kunnen droog of ondergedompeld worden geïnstalleerd. Ze bieden de betrouwbaarheid die u nodig heeft om een juiste sedimentatie te waarborgen.

Grundfos kan complete doseerpompsystemen leveren voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën voor flocculatie, desinfectie en pH-regeling. Daarnaast biedt het Grundfos programma van elektronische en elektrochemische accessoires een volledige besturing van uw doseer- en desinfectieprocessen en kan dit naadloos worden geïntegreerd in uw systeem.

Verbetering van de waterkwaliteit met een efficiënt, voordelig systeem voor de voorbereiding van droog materiaal wordt in toenemende mate gebruikt voor waterbehandeling. Grundfos kan PLC-bestuurde, volledig automatische systemen leveren voor de voorbereiding en betrouwbare dosering van organische coagulaten of poly-electrolyten.

Wijzigende belastingsomstandigheden vereisen een pompsysteem dat grote debieten aan kan bij een lage opvoerhoogte. Grundfos AGF flowmakers bieden een optimale, energie-efficiënte oplossing voor het mengen in grote tanks, waardoor een bulk-flow wordt gecreëerd met een vrijwel uniforme flow-snelheid en een beperkt risico van dode zones. Daar waar het tankontwerp de inzet van flowmakers niet toe laat, bieden Grundfos AMD en AMG mengers een robuust ontwerp met corrosiebestendige materialen, gemakkelijke service en onderhoud en een probleemloze werking in moeilijke omstandigheden.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten
Downloads

Downloads

 

Pompen voor waterbehandeling

Pompen voor waterbehandeling

Waterbehandeling met de pomp als centraal element.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.