Hoogwaterbeheersing

Overzicht

Overzicht

Voor het beperken van de potentiële schade van overstromingen aan de kust en in het binnenland is een pompsysteem nodig dat niet faalt wanneer het nodig is. Er staat veel op het spel - ten eerste de bescherming van mensen, gewassen en vee en voor de lange termijn het voorkomen van verontreiniging, schade aan infrastructuur en het potentiële gevaar van hongersnood.

Om te waarborgen dat overstromingen beheerst kunnen worden is vaak een zorgvuldige planning nodig. De inzet van Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties in de ontwerpfase maakt een maatwerkoplossing mogelijk op basis van Grundfos pompen die geschikt is voor de zware vereisten van het snel stromende oppervlakte of regenwater bij een lage opvoerhoogte, voor overstromingsmanagement, havenmanagement en dergelijke. De Grundfos programma's van axiale en gemengde-flow pompen zijn speciaal ontworpen voor sterke en zware capaciteiten en kunnen droog of ondergedompeld worden geïnstalleerd.

Regenwatertanks
Regenwatertanks zijn een doelmatige manier om het piekdebiet te reduceren om debieten van regenwater in de riolering te vereffenen. Stragetisch geplaatst betekenen regenwatertanks een beter gebruik van het bestaande rioleringssysteem, maken een intelligent beheer van regenwaterstromingen mogelijk en besparen uiteindelijk op investeringen in de infrastructuur. Regenwatertanks kunnen worden gebouwd in vrijwel elke grootte en vorm. De inlaat en uitlaat kan worden bestuurd door zwaartekracht, een pompsysteem of een combinatie van beide, afhankelijk van de hydraulische condities in het systeem.

Grundfos biedt een programma van pomp- en besturingsoplossingen alsmede mengers en reinigingsapparatuur, die samen zorgen voor een betrouwbare en automatische werking van de regenwatertank. Wanneer de hydraulische belasting is gereduceerd en er is capaciteit beschikbaar, dan kunt u het afvalwater weer laten stromen met een perfecte efficiëncy.

Grundfos heeft de pomp die deze zware vereisten aan kan. De Grundfos programma's van SE/SL, S en KPL/KWM pompen zijn specifiek ontworpen voor duurzaam gebruik bij zware debieten en kunnen droog of ondergedompeld worden geïnstalleerd. Het Grundfos programma van niveausensor toebehoren waarborgt dat uw pompsysteem eventuele fluctuaties in vraag kan managen. Dit waarborgt een optimale levering van afvalwater naar en van de regenwatertank.

De Grundfos DW pompen zijn robuuste, draagbare dompelpompen met een verticale perspoort, ontworpen voor de ontwatering op bouwplaatsen, uitgravingen, leegpompen van gebouwen of gelijksoortige toepassingen waar de noodzaak aanwezig is om vuilwater en/of bij hoge druk te pompen.

Het efficient mengen en reinigen van compensatietanks is essentieel om de bedrijfskosten te minimaliseren en geurproblemen te voorkomen. Het Grundfos programma van RainJets is speciaal ontworpen voor dit doel en biedt een robuuste constructie en gemakkelijke service en onderhoud. De RainJets kunnen alleen of in combinatie met de robuuste en duurzame AMD menger worden gebruikt.

Regelen en bewaking
Besturings- en bewakingssystemen verhogen het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Grundfos levert pompstarters en externe frequentie-omvormer aandrijvingen (Grundfos CUE), speciale besturingen voor gemakkelijke besturing van pompfuncties en bewaking via het internet (Grundfos Remote Mangement) met een gemakkelijk te gebruiken SCADA-interface.

Grundfos bewakings- en besturingssystemen omvatten plug-and-play communicatie-interfaces die werken met 95% van de communicatiestandaarden die op de markt beschikbaar zijn. Een uitgebreid programma van sensortoebehoren - zoals niveau-, debiet- en temperatuursensoren - waarborgen dat u kunt beschikken over de benodigde data voor het besturingssysteem van uw pomp.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. De Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen, voor een optimaal bedrijf.

Downloads

Download

 

Rioolwater pompen

Rioolwater pompen

Beknopte info en theorie voor het optimaliseren van de infrastructuur.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.


Regenwatertanks

Ontwerp van regenwatertanks

Het Grundfos handboek "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" beslaat elk aspect van het ontwerp van regenwatertanks, van dimensionering tot installatie.


Referentie Sint-Petersburg

Referentie: Sint-Petersburg

Lees alles over hoe Grundfos bijdraagt tot de hoogwaterbeheersing in Sint-Petersburg.