Grondwater

Overzicht

Overzicht

Grondwater

Wanneer het er om gaat om water uit de grond te pompen, springen de Grundfos bronpompen en pompsystemen er uit. Ongeacht hoe diep u moet gaan, onze hogedruk meertrapspompen zullen de taak moeiteloos uitvoeren en u voorzien van de watervolumes die u nodig heeft. Wanneer het water eenmaal uit de grond is, zijn eentraps- en drukverhogingspompen beschikbaar voor het transporteren van het water naar de volgende fase - verdere behandeling of direct gebruik.

Wanneer het grondwater uit de grond gepompt en direct gebruikt moet worden, dan helpen de Grundfos producten efficiënt bij het behandelen van het water in de grond om eventuele chemicaliën te verwijderen. On-site waterzuivering kan de voor de hand liggende oplossing zijn, wanneer opslagruimte beperkt is.

Alle Grundfos bronpompen kunnen worden geleverd met een besturingsoplossing, die op maat is gemaakt voor een betrouwbare besturing en het meten van de pompactiviteit. Wanneer meer besturing is vereist, dan is een geavanceerd bewakingssysteem leverbaar voor het nauwkeurig in de gaten houden van hetgeen zich onder de grond afspeelt. In geval van onregelmatigheden of afwijkingen zal de bewaking een waarschuwing geven, waardoor direct ingrijpen mogelijk is om stilstand te voorkomen. De kwaliteit van het grondwater kan ook worden bewaakt bij elke behandelingsfase m.b.v. betrouwbare meet- en regeltechniek.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten