Warmtepompen

Overzicht

Overzicht

Pionier op het gebied van duurzame energie
Grundfos is een pionier voor hydraulische oplossingen die worden gebruikt in hernieuwbare en duurzame warmtepompsystemen. Wij helpen u bij het ontwikkelen en optimaliseren van efficiënte warmtepompen welke de milieubelasting reduceren door het delen van onze expertise en nauw met u samenwerken gedurende de ontwerp- en productieprocessen.

Bespaar energie, bespaar geld
Onze producten zijn geoptimaliseerd voor warmtepompen om te voldoen aan de vereisten voor hoge prestaties en een laag energieverbruik. Dit betekent dat u uw jaarlijkse consumptie van uw warmtepompen kunt reduceren, zodat uw klanten zowel energie als geld besparen. Daarnaast laten uitgebreide producttesten onder actuele warmtepompcondities duidelijk zien dat de Grundfos pomptechnologie de beste is.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Oplossingen

Waarde toevoegen met Grundfos technologie

Commercieel gezichtspunt

  • Expertise en assistentie bij ontwikkeling
  • Focus op innovatieve, energie-efficiente en duurzame oplossingen
  • Brede productportfolio voor warmtepompen
  • Standaard en maatwerkpompen en hydraulische systemen
  • Energie-efficiënte pompen geoptimaliseerd voor warmtepomptoepassingen (heet en koud water)
  • Lange levensduur onder extreme condities

Technische gezichtspunt

  • Energiebesparingen tot wel 70% vergeleken met conventionele pompen
  • Hoge prestaties en hoge betrouwbaarheidsgraad onder alle omstandigheden
  • Getest onder gesimuleerde geothermische condities en in daadwerkleijke warmtepomptoepassingen m.b.t. media, temperatuur, start/stop-frequenties, etc.
  • Duurzame en corrosiebestendige materialen
  • Geschikt voor het verpompen van water-glycol media en andere speciale media
  • Extra functies zoals luchtventilatie, omstelklep of alternatieve aansluitingen

Ga naar het HVAC OEM centrum

Inzicht
Nieuws