Heetwater ketels

Overzicht

Overzicht

Heetwater ketels

De Grundfos enkeltraps en meertraps pompen voor heetwater ketels zijn leverbaar voor temperaturen tot max. 140°C. Alle pompen kunnen worden geleverd met motoren met een wandgemonteerd of geïntegreerde frequentie-omvormer (tot 22 kW) waardoor wordt gewaarborgd dat de druk en temperatuur in het systeem constant zijn. Wanneer de ketel een shunt nodig heeft om thermische stress te voorkomen, bieden we uiterst betrouwbare pompoplossingen welke de temperatuur in de ketel constant houden.

Belangrijke opmerkingen

  • Omdat ketel shunt toepassingen vaak zijn blootgesteld aan zeer hoge omgevings- en vloeistoftemperaturen is het essentieel om de pomp zorgvuldig te ontwerpen voor deze veeleisende omgeving.
Gerelateerde producten