Bewerkingsgereedschap

Overzicht

Overzicht

Bewerkingsgereedschap

Het Grundfos programma van high-efficiency pompen biedt een ongeëvenaarde nauwkeurigheid en stabiliteit bij diverse bewerkingen, waaronder:

  • Slijpen
  • Draaien
  • Frezen
  • Kotteren
  • Zagen
  • Draadsnijden
  • Vonkerosie.

Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de pompen worden aangepast zodat ze perfect zijn afgestemd op elke vereiste. De Grundfos meertraps pompen zijn leverbaar in verschillende lengtes, met de exacte druk en flow die is vereist voor verschillende materialen. Zowel geschikt voor verticale als horizontale installatie bieden de pompen volledige vrijheid qua ontwerp. Daarnaast kunnen de pompen optioneel worden uitgerust met geïntegreerde frequentie-omvormers of een geavanceerde E-oplossing om de systeemefficiëncy te verhogen en processen te optimaliseren, inclusief het verlagen van de warmte-input naar het koelende smeermiddel.

Specifiek voor slijp en kotterprocessen omvat het indrukwekkende Grundfos programma van hogedrukpompen modellen die efficient tot max. 120 bar kunnen omgaan - hetgeen vereist is bij bijv. diepgatkotteren. Het gehele pompprogramma dat is gericht op metaalbewerkinstoepassingen is leverbaar in zowel RVS als gietijzer. Wanneer maatwerk nodig is om te voldoen aan specifieke behoeften, dan kunnen de pompen worden uitgerust met speciale afdichtingsoplossingen, met motoren met geïntegreerde HAN10Es plug, met motoren voor 50/60 Hz aandrijving alsmede met motoren voor elke mogelijk voedingsspanning.

Belangrijke opmerkingen

  • Alle pompen voor de metaalbewerkingsindustrie zijn uitgerust met zeer efficiënte EFF1 motoren.
Gerelateerde producten