Hoofd pompstation

Overzicht

Overzicht

Pompstations in afvalwatertransportsystemen zijn ontworpen voor het omgaan met rioolwater dat wordt toegevoerd uit ondergrondse afschotleidingen of netwerkpompstations. Hoofd pompstations zijn doorgaans zo ontworpen dat één pomp of een set pompen normale piekdebiet condities aan kan. Veel hoofd afvalwater pompstations werken met droog geïnstalleerde pompen, hoewel natte pompsystemen vele voordelen kunnen bieden voor wat betreft lagere bedrijfskosten, verbeterde betrouwbaarheid en minder investering in de infrastructuur. Grundfos kan complete pompoplossingen leveren voor zowel droge als natte installaties.

Grundfos kan pompsystemen en pompoplossingen leveren voor grootschalige pompstations die volledig op maat gemaakt kunnen worden, voor zowel bestaande installaties als geheel nieuwe projecten, met alle afsluiters, elektra en pompen die gemakkelijk onderhouden kunnen worden.

Bij het ontwerpen van een pompstation kunnen Grundfos specialisten Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties gebruiken voor het nauwkeurig grafisch weergeven van vloeistofstromen en druk op elke gewenste locatie in het leidingsysteem. Dit betekent dat we in staat zijn om debietproblemen te simuleren en te ontdekken en deze te corrigeren, voordat de bouw begint. Zo worden pompputten gebouwd die goed functioneren bij lage en hoge doorstromingen en die zelfreinigend zijn, waardoor slijtage en geuroverlast wordt gereduceerd door het continu verwijderen van afzettingen en vaste stoffen.

De Grundfos programma's van SE/SL en S pompen zijn specifiek ontworpen voor langdurig gebruik in zware, fluctuerende rioolwaterdebieten en kunnen droog of nat worden geïnstalleerd.

Besturings- en bewakingssystemen verhogen het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Grundfos levert pompstarters en externe frequentie-omvormer aandrijvingen (Grundfos CUE), speciale besturingen voor gemakkelijke besturing van pompfuncties en bewaking via het internet (Grundfos Remote Mangement) met een gemakkelijk te gebruiken SCADA-interface.

Grundfos bewakings- en besturingssystemen omvatten plug-and-play communicatie-interfaces die werken met 95% van de communicatiestandaarden die op de markt beschikbaar zijn. Een uitgebreid programma van sensortoebehoren - zoals niveau-, debiet- en temperatuursensoren - waarborgen dat u kunt beschikken over de benodigde data voor het besturingssysteem van uw pomp.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits, voor een optimaal bedrijf.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten
Downloads

Downloads

 

Rioolwater pompen

Rioolwater pompen

Beknopte info en theorie voor het optimaliseren van de infrastructuur.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos Water Utility profielbrochure.