Melkontvangst

Overzicht

Overzicht

Melkontvangst

Het Grundfos programma sanitaire pompen is ideaal in melkontvangsttoepassingen waar het belangrijk is om de melk efficiënt te transporteren van de ene naar de andere tank – of van de melktankwagen in de zuivelfabriek.

In verreweg de meeste zuivelfabrieken wordt de melk van de tanker naar de tanks getransporteerd met behulp van een ééntraps centrifugaalpomp. Wanneer een hogere druk nodig is, dan is een meetrapspomp beschikbaar. Om de melktankwagen helemaal leeg te maken kan een ééntraps zelfaanzuigende pomp, die zelf een vacuüm creëert, worden geleverd.

Reiniging: Alle Grundfos sanitaire pompen zijn CIP-compatibel, waardoor tanks, leidingen en tanks en procesleidingen efficiënt gereinigd kunnen worden zonder apparatuur te hoeven demonteren. Een CIP-systeem kan ook worden toegepast op de melktankwagen voor een gemakkelijke en 100% betrouwbare reiniging van de binnenkant van de tank. Elk CIP-systeem wordt gevolgd door een ééntraps zelfaanzuigende pomp, voor het efficiënt verwijderen van de laatste drup reinigingsmiddel in tanks en leidingen.

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van het EHEDG certificaat. Bepaalde modellen zijn ook voorzien van het 3A certificaat.
  • Kies SiC/SiC mechanical shaft seals wanneer door oxiderende ontsmettingsmiddelen bacteriën vrijkomen.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten