Melkbehandeling

Overzicht

Overzicht

Melkbehandeling

Het Grundfos programma sanitaire pompen is ontworpen om te voldoen aan de strenge hygiënische criteria in melkbehandelingstoepassingen, waarbij wordt gewaarborgd dat uw eindproduct een hoge kwaliteit heeft.

Tijdens het behandelingsproces transporteren ééntraps centrifugaalpompen de melk van de ene naar de andere tank terwijl een blokpomp een snelle verwarming van de melk mogelijk maakt om bacteriën te doden – en een net zo snel koelproces. Een snelle pasteurisatie is cruciaal om de smaak van de melk te waarborgen. Wanneer de pasteurisatie is afgerond, gaat de melk naar de processtap waar het kan worden verwerkt tot een scala aan zuivelproducten.

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van het EHEDG certificaat. Bepaalde modellen zijn ook voorzien van het 3A certificaat.
  • Kies SiC/SiC mechanical shaft seals wanneer de oxiderende ontsmettingsmiddelen mogelijk corrosie zouden kunnen veroorzaken.

 

Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg