Netwerk pompstation

Overzicht

Overzicht

Een netwerk pompstation waarborgt de verzameling en het transport van afvalwater naar grotere pompstations. Grundfos kan een compleet netwerk pompstation leveren en aanpassen zodat het overeenkomt met uw vereisten qua grootte en ontwerp. Grundfos kan complete prefab pompstations leveren met natte pompsystemen, niveausensoren en besturingsoplossingen. Tevens kunnen doseeroplossingen worden toegevoegd.

De prefab pompstation oplossing wordt geleverd als een alles-in-een unit, compleet met pompen, leidingwerk, afsluiters, besturingen en servicefaciliteiten. De prefab unit kan gemakkelijk worden vervoerd naar de plek waar deze nodig is. Daarnaast kan Grundfos pompfunctionaliteit leveren die bescherming biedt tegen waterslag en de vorming van H2S helpt reduceren door de retentietijd in de leidingen te verminderen.

Afvalwatersystemen kennen grote fluctuaties in de vraag en uw pompoplossingen moeten in staat zijn direct te reageren wanneer de vraag wijzigt of incidenten optreden, om bijvoorbeeld uw systeem tegen waterslag te beschermen.

De Grundfos programma's SE/SL en S pompen zijn specifiek ontworpen voor langdurig gebruik bij zware rioolwaterdebieten en kunnen droog of ondergedompeld worden geïnstalleerd, terwijl het SEG programma van versnijdende pompen ideaal is voor persleidingen en in staat is tot continu bedrijf wanneer volledig ondergedompeld. Innovatieve Grundfos oplossingen, zoals afvalwaterpompen met AutoAdapt functionaliteit, vereenvoudigt het pompputbeheer en reduceren kosten, door 75% van alle service-oproepen te elimineren en de installatie- en inbedrijfstellingskosten met tot wel 50% te reduceren.

De Grundfos reeks niveauregelaars biedt een uiterst betrouwbare bewaking en regeling van max. zes pompen en kan samenwerken met motorbeveiliging en frequentie-omvormers. Een uitgebreid programma van sensortoebehoren - zoals niveau-, debiet- en temperatuursensoren - waarborgen dat u kunt beschikken over de benodigde data voor het besturingssysteem van uw pomp.

Speciale besturing voor pompstations is voorzien van ingebouwde anti-verstopping functionaliteit. De “flush and reverse” functie voorkomt verstopping die worden veroorzaakt door het grotere aandeel van vezels in het hedendaagse rioolwater. De anti-verstoppingsfunctie reageert op eventuele abnormale gebeurtenissen om te voorkomen dat pompen blokkeren en om zo kostbare stilstand te vermijden.

Besturings- en bewakingssystemen verhogen het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Grundfos levert pompstarters en externe frequentie-omvormer aandrijvingen (Grundfos CUE), speciale besturingen voor gemakkelijke besturing van pompfuncties en bewaking via het internet (Grundfos Remote Mangement) met een gemakkelijk te gebruiken SCADA-interface.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits, voor een optimaal bedrijf.

Gerelateerde producten
Downloads

Downloads

 

Rioolwater pompen

Rioolwater pompen

Beknopte info en theorie voor het optimaliseren van de infrastructuur.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.


Cases