Dagbouw drainage

Overzicht

Overzicht

Dagbouw-drainage is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de mijnbouwactiviteiten ongehinderd kunnen doorgaan. Het grijze water in dagbouwmijnen bevat doorgaans abrassieve materialen zoals stenen, klei, zwavel en de pH-waarde kan heel laag zijn. Grundfos ontwateringspompen zijn ontworpen voor de zwaarste omgevingen en worden ingezet in de mijnbouw en offshore industrie wereldwijd.

De massief gietijzeren constructie en smalle ontwerp kenmerkt het Grundfos DWK programma ontwateringspompen en deze pomp is ideaal voor dagbouw, voor tijdelijke of vaste installatie en biedt hogedruk pompprestaties, ongehinderd door zand, kleine stenen en andere abrassieve deeltjes.

Grundfos kan ontwateringspompen voor langdurig gebruik en grote debieten leveren die droog of nat geïnstalleerd kunnen worden, leverbaar in hoogwaardige anti-corrosie-uitvoeringen voor zware omstandigheden. Aan de oppervlakte gemonteerd as-aangedreven pompen zijn ook leverbaar, wanneer de benodigde diepten gering zijn.

De selectie van het juiste materiaal is de belangrijkse methode van corrosiepreventie, waardoor de levensduur van pompsystemen wordt verlengd. Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Daarnaast maakt Grundfos inbedrijfstellingscontracten en servicecontracten op maat voor u en kunnen reservedelensets en on-site aanbevolen reservedelen ook worden geregeld.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten