Organische, chemische en gemengde inlaat

Overzicht

Overzicht

Organische, chemische en gemengde inlaat

Grundfos pompsstemen zijn uitermate geschikt voor de zuivering van organisch, chemisch en gemengd afvalwater van industrieën wereldwijd. Of het afvalwater nu afkomstig is van douches, toiletten, levensmiddelen productielijnen of industriële processen, onze indrukwekkende portfolio biedt beproefde en geteste oplossingen voor desinfectie en distributie.

Lage druk pompen transporteren het afvalwater van de ene processtap naar de andere, terwijl hogedruk meertraps pompen een efficiënt backwash proces waarborgen. Voor de voorbehandeling biedt Grundfos een breed programma van droge poeder en vloeibare polymeerunits voor flocculatie. Een uitgebreid programma van mechanische en digitale doseerpompen is beschikbaar voor het doseren van elke mogelijke chemisch product - en bevat zelfs een plug-and-play ontsmettingsssteem. Het geavanceerde chloordioxidesysteem is ontworpen voor een extreem nauwkeurige dosering, waardoor het verbruik van chemicaliën wordt gereduceerd tot een absoluut minimum. Dit zorgt vervolgens weer voor een kosten-effectiever bedrijf. Daar waar filter backwash water optreedt, kan desinfectie en reiniging/antifouling voor membraansystemen worden geleverd door Grundfos.

Meet- en regelsystemen kunnen op maat worden gemaakt om zo tegemoet te komen aan individuele applicatievereisten.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten