Onderdelen wasmachines

Overzicht

Overzicht

Onderdelen wasmachines

Grundfos pompen zijn uitermate geschikt voor onderdelenwasmachines in de industrie, waarbij pompen aangepast kunnen worden qua debiet en druk aan individuele vereisten.

De eentraps of meertraps centrifugaalpompen werken bij temperaturen tot 180°C en drukken tot 40 bar in twee soorten toepassingen:

  • Box wasinstallaties
  • Tunnelwasinstallaties

Naast het programma standaard pompen dat beschikbaar is voor onderdelenwasmachines, biedt Grundfos ook speciale pompen die zijn ontwikkeld voor het transport van verschillende media. Wanneer het water olie bevat, dan moet het asafdichtingsmateriaal bestand zijn tegen deze specifieke vloeistof - terwijl sommige agressieve reinigingsmiddelen ook vereisen dat het pompmateriaal is ontworpen voor deze uitdaging.

Natuurlijk kunnen alle pompen voor onderdelenwasmachines worden geleverd met doseerpompen welke de reinigingsmiddelen en oplosmiddelen nauwkeurig doseren.

 

Belangrijke opmerkingen

  • Wanneer een onderdelenwasmachine wordt gebruikt voor een breed scala aan wasdoeleinden, dan is het belangrijk te waarborgen dat de pompen zijn ontworpen voor het omgaan met de relevante reinigingsmiddelen en chemicaliën.
Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg