Cirkelirrigatie

Overzicht

Overzicht

Mechanische sprinklersystemen, zoals cirkelirrigatie, zijn doelmatig voor het beslaan van grote gebieden. Door gebruik te maken van een pomp met variabel toerental en een druksensor op de cirkelirrigatie, worden de pompprestaties automatisch aangepast aan de vereisten voor de cirkelirrigatie. Dit waarborgt een grotere gelijkmatigheid van de irrigatie en houdt de kosten laag. Een pompbesturing biedt tevens als voordeel dat de pomp wordt beschermd tegen drooglopen of onregelmatigheden in de spanningstoevoer, waardoor de levensduur van de pomp wordt verlengd.

Op basis van het verwachte bereik aan waterbehoefte, zal Grundfos het pompsysteem leveren dat een gelijkmatige doorstroming en druk biedt voor elke sproeier in de cirkelirrigatie. De standaard functionaliteit in onze variabele toerentalaandrijving compenseert voor de verschillende mates van verlies in opvoerhoogt die worden veroorzaakt door de variabele debieten. Dit beschermt tegen het risico van leidingbreuk, minimaliseert de lekverliezen en houdt de energiekosten laag. En wanneer sproeiers deel uit maken van het geheel, zal ons ontwerp een juiste druk en uniformiteit van de irrigatie waarborgen langs de hele arm van de cirkelirrigatie.