Poedermelk

Overzicht

Overzicht

Poedermelk

Wanneer het gaat om de productie van poedermelk, biedt het Grundfos programma sanitaire pompen uitstekende oplossingen voor elke stap. Van melkontvangst tot verpakken, wordt het transport uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en voorzichtigheid om te waarborgen dat uw eindproduct de hoogst mogelijke kwaliteit heeft.

Melkontvangst: In verreweg de meeste zuivelfabrieken wordt de melk van de tanker naar de tanks getransporteerd met behulp van een ééntraps centrifugaalpomp. Wanneer een hogere druk nodig is, dan is een meertraps pomp beschikbaar. Om de melktankwagen helemaal leeg te maken kan een ééntraps zelfaanzuigende pomp, die zelf een vacuüm creëert, worden geleverd.

Melkbehandeling: Tijdens het behandelingsproces transporteren ééntraps centrifugaalpompen de melk van de ene naar de andere tank terwijl een blokpomp een snelle verwarming van de melk mogelijk maakt om bacteriën te doden – en een net zo snel koelproces. Een snelle pasteurisatie is cruciaal om de smaak van de melk te waarborgen.

Proces: Bij de productie van poedermelk gaat het er om de bewaarduur te verlengen. De melk wordt gepasteuriseerd in ééntraps centrifugaalpompen en getransporteerd naar afgedichte tanks waar het verdampingsproces plaats vindt. De Grundfos meertraps centrifugaalpompen zijn ontworpen om een hoge druk te creëren, om er voor te zorgen dat de melk helemaal tot een droge stof verdampt. Gedurende het verdampingsproces wordt de steeds visceuzer wordende vloeistof getransporteerd door lobbenpompen.

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van het EHEDG certificaat. Bepaalde modellen zijn ook voorzien van het 3A certificaat.
  • Kies SiC/SiC mechanical seals voor de assen wanneer de oxiderende ontsmettingsmiddelen mogelijk corrosie zouden kunnen veroorzaken.
Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg