Drukpompsystemen

Overzicht

Overzicht

In gebieden met een hoge waterstand, waar de topografie vlak is of waar verpompen nodig is, kan Grundfos pompstations leveren met pompen, niveausensoren en speciale besturingen waardoor u kleinere leidingdiameters kunt gebruiken en de vloeistofsnelheid kunt verhogen in gesloten persleidingsystemen, die allemaal nauwkeurig en doelmatig worden gemanaged.

De SEG AutoAdapt versnijdende pomp is een voorbeeld van een innovatieve Grundfos oplossing voor pompsystemen bij persleidingen. Naast het efficiënte versnijden van al het materiaal in het afvalwater, vereenvoudigt de SEG AutoAdapt het pompputbeheer en reduceert kosten, door het elimineren van 75% van alle service-oproepen en het reduceren van de installatie- en inbedrijfstellingskosten met wel 50%.

Grundfos kan PUST leveren, dat is een compleet pompsysteem voor persleidingen, ontworpen voor gemakkelijk transport en met zelfreinigende, gladde oppervlakken. Essentieel voor deze prefab pompstations is het geringe onderhoud en de eenvoudig uit te voeren servicewerkzaamheden. De Grundfos versnijders die worden gebruikt in PUST zijn ideaal voor persrioleringen waar de vraag voor het efficiënt versnijden bestaat en de Grundfos versnijders die worden ingezet zijn ontworpen voor langdurig ondergedompeld gebruik en geconcentreerde rioolwaterdebieten.

Speciale besturing voor pompstations is voorzien van ingebouwde anti-verstopping functionaliteit. De “flush and reverse” functie voorkomt verstopping die worden veroorzaakt door het grotere aandeel van vezels in het hedendaagse rioolwater. De anti-verstoppingsfunctie reageert op eventuele abnormale gebeurtenissen om te voorkomen dat pompen blokkeren en om zo kostbare stilstand te vermijden.

Besturings- en bewakingssystemen verhogen het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Grundfos levert pompstarters en externe frequentie-omvormer aandrijvingen (Grundfos CUE), speciale besturingen voor eenvoudige besturing van pompfuncties en bewaking via het internet (Grundfos Remote Mangement) met een gemakkelijk te gebruiken SCADA-interface.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits, voor een optimaal bedrijf.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Downloads

 

Rioolwater pompen

Rioolwater pompen

Beknopte info en theorie voor het optimaliseren van de infrastructuur.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos Water Utility profielbrochure.