Proceswater - voedings- en drankensector

Overzicht

Overzicht

Proceswater - voedings- en drankensector

De Grundfos doseerpompen zijn ideaal voor het voorbehandelen van het proceswater dat wordt gebruikt in de productie van levensmiddelen en dranken. Door het zeer nauwkeurig doseren van de benodigde hoeveelheid chemicaliën, waarborgen de pompen dat het proceswater geen ongewenste stoffen of smaken bevat die kunnen interfereren met de kwaliteit van het eindproduct.

Grundfosproducten zijn ook zeer geschikt voor het initiële desinfectieproces waar groenten, vis en andere levensmiddelen in water worden gespoeld dat is verrijkt met chloordioxide.

Omdat hygiënecriteria vaak zeer stringent zijn in de levensmiddelen- en drankensector, zullen de meeste productielijnen profiteren van de CIP en SIP systemen waarmee tanks en leidingen efficiënt gereinigd kunnen worden zonder dat het nodig is apparatuur te demonteren. Dit proces wordt verder versneld door middel van nauwkeurige doseerpompen die alleen de noodzakelijke hoeveelheid reinigingsmiddel toevoegen, om er voor te zorgen dat naderhand minimaal gespoeld hoeft te worden. Dat bespaart dan weer tijd en geld.

Natuurlijk biedt het Grundfos programma van utiliteitspompen ook oplossingen voor efficiënt koelen en verwarmen van het proceswater in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

 

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van het EHEDG certificaat.

 

Gerelateerde producten