Proceswater - hoge mate van zuiverheid

Overzicht

Overzicht

Proceswater - hoge mate van zuiverheid

In kritische processen waar de zuiverheid van water het verschil kan maken, biedt Grundfos complete gemoedsrust. Ondersteund door geavanceerde technologie en jaren ervaring, zorgt ons pompprogramma voor een betrouwbare en soepele werking in de farmaceutische en elektronica-industrie waar kostbare stilstand geen optie is.

Initieel transporteren ééntraps- of meertraps pompen het water naar de desinfectie- en zuiveringsprocessen. Als het water eenmaal is gezuiverd, dan is het van groot belang dat de zuiverheid exact hetzelfde blijft tijdens transport naar de opeenvolgende processtappen. De Grundfos sanitaire pompen zijn voorzien van elektrolytisch gepolijste oppervlakken die zijn geoptimaliseerd voor uitermate voorzichtig transporteren van water met hoge mate van zuiverheid - zelfs het uiterst delicatie ultrapure water dat volledig vrij moet zijn van deeltjes.

Natuurlijk zijn er geavanceerde digitale doseerpompen en desinfectiesystemen beschikbaar voor het ondersteunen van het productieproces voor water met een hoge mate van zuiverheid.

Alle sanitaire pompen zijn CIP en SIP compatibel, waardoor leidingen, tanks en procesleidingen efficiënt gereinigd kunnen worden zonder apparatuur te hoeven demonteren. Dit proces wordt verder versneld door middel van nauwkeurige doseerpompen die alleen de noodzakelijke hoeveelheid chemicaliën toevoegen, om er voor te zorgen dat naderhand minimaal gespoeld hoeft te worden. Dat bespaart dan weer tijd en geld.

 

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos pompoplossingen voor de farmaceutische industrie kunnen worden geleverd met de relevante certificaten.

Gerelateerde producten