Proceswater - recreatiewater

Overzicht

Overzicht

Proceswater - recreatiewater

Zwembaden, whirlpools en waterparken profiteren stuk voor stuk van de waterbehandelingsoplossingen van Grundfos. Onze ééntraps circulatiepompen circuleren het proceswater efficiënt terwijl ons programma van ongeëvenaarde doseersystemen er voor zorgen dat de waterbron volledig veilig is.

Verontreiniging in recreatiewater, veroorzaakt bijvoorbeeld door legionella, wordt vermeden door chloordioxide en chloor, hetgeen gedoseerd kan worden in gas, poeder of vloeibare vorm. De doseersystemen van Grundfos handelen al de bovengenoemde punten perfect af en maken zelfs bijv. on-site productie van chloor mogelijk. Het desinfectiemiddel wordt gegenereerd op basis van gewoon zout als uitgangsmateriaal, hetgeen een aantal voordelen biedt: Vers chloor is altijd aanwezig, gevaarlijke handling van chemische stoffen wordt voorkomen en desinfectiemiddelen kunnen exact naar behoefte worden geproduceerd. Dit maakt opslagruimte en de gerelateerde kostbare veiligheidsmaatregelingen overbodig.

De Grundfos doseerpompen doseren elke keer nauwkeurig hetgeen chemicaliën en energie bespaart - en kunnen gemakkelijk worden ingesteld om te voldoen aan de exacte chloordoseervereisten van uw land. De doseerpompen kunnen ook worden gebruikt voor het doseren van flocculant in het filtratieproces, zuur of basis bij de pH-correctiefase of voor het toevoegen van geuren in sauna's of om een heerlijke geur te creëren.

Daarnaast is er een volledig programma van analyse-apparatuur beschikbaar voor de parameters in recreatiewater toepassingen.

 

Gerelateerde producten