Verwerking / heap leaching

Overzicht

Overzicht

Heap leaching is een industrieel mijnbouwproces dat wordt gebruikt voor de extractie van edelmetalen zoals koper, zink, kobolt en nikkelverbindingen uit erts dat traditioneel is gewonnen, gebroken en vervolgens is getransporteerd voor irrigatie naar een ondoordringbare loogplek. Grundfos biedt transportpompen, doseer- en chemicaliënpompen, alsmede heap leaching-, dompel en blokpompen waardoor het hele proces wordt afgedekt.

Percolaatoplossingen variëren naar gelang het erts, en heap leaching locaties stellen zware vereisten qua pompbouw. Grundfos pompprogramma's zijn leverbaar in verschillende soorten hoge kwaliteit RVS of titanium en met een magnetische aandrijving of diverse soorten oplossingen voor de asafdichting. Daarnaast biedt Grundfos totale pompoplossingen op elke schaal, van dompelpompen tot blokpompen voor agressief water met chemicaliën, zoals zwavelzuur en natriumhydroxide en water met zeer lage pH-waarden en lage concentraties zwavelzuur of hoge concentraties boven de 90%. Oplossingen voor pure natriumhydroxide zijn eveneens leverbaar.

Ons compleet programma doseerpompsystemen is er voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën. Grundfos kan ook elektronische en elektrochemische toebehoren leveren voor complete besturing, alsmede PLC-bestuurde, volledig automatische systemen voor voorbereiding van droog materiaal en betrouwbare dosering.

Door Grundfos pompoplossingen kunt u het gebruik van gerecycled proceswater maximaliseren, waardoor het verbruik van ruw water wordt gereduceerd en de lozing van behandeld water wordt geminimaliseerd. Verdere heap leaching verwerking vereist grote hoeveelheden water, en tot 90% daarvan wordt gerecirculeerd na behandeling. Dit minimaliseert de invloed van het proces op de lokale omgeving, hetgeen één van de belangrijkste doelen is van de hedendaagse moderne mijnbouwsector.

De selectie van het juiste materiaal is de belangrijkse methode van corrosiepreventie, waardoor de levensduur van pompsystemen wordt verlengd. Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Daarnaast maakt Grundfos inbedrijfstellingscontracten en servicecontracten op maat voor u en kunnen reservedelensets en on-site aanbevolen reservedelen ook worden geregeld.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten