Pompen vanuit een gebouw

Overzicht

Overzicht

Het verwijderen van grotere volumes van afvalwater en rioolwater uit flats, hotels, restaurants en andere gebouwencomplexen stelt stringente eisen aan een pompsysteem. Met opvang onder de begane grond in een gesloten systeem, moet de oplossing weinig onderhoud, veiligheid en een hoge efficiëncy bieden voor het transporteren van afvalwater en rioolwater naar het riool. Grundfos biedt opvoerstations die zijn ontworpen voor lage bedrijfs- en installatiekosten en de bedrijfsefficiëncy optimaliseren.

Grundfos opvoerstations maken deel uit van een compleet programma producten voor het verwijderen van afvalwater en het transporteren van rioolwater. Grundfos Multilift producten bieden een compacte bouw, duurzaamheid, veelzijdigheid en de capaciteit om grote volumes in één of tweepomps- oplossingen te transporteren met variërende tankcapaciteiten.

Uw Multilift pompsysteem kan eventuele fluctuaties in de vraag regelen met de Grundfos reeks van niveauregelaars en biedt zo een uiterst betrouwbare bewaking en regeling voor maximaal zes pompen en kan samenwerken met motorbeveiliging en frequentie-omvormers. Een uitgebreid programma van sensortoebehoren - zoals niveau-, debiet- en temperatuursensoren - waarborgen dat u kunt beschikken over de benodigde data voor het besturingssysteem van uw pomp.

Grundfos kan besturings- en bewakingssystemen leveren die het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid verhogen. De Multilift control (LC109) kan worden opgenomen in een Building Management System (BMS), voor essentiële alarmen. Plug-and-play communicatie-interfaces die werken met 95% van de communicatiestandaarden die op de markt aanwezig zijn maken bewaking via het internet mogelijk (Grundfos Remote Management), met een gemakkelijk te gebruiken SCADA interface.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van de pompoplossing. De Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen, voor een optimaal bedrijf.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten
Downloads

Downloads

 

afvalwater handboek

Rioolwater pompen

Beknopte info en theorie voor het optimaliseren van de infrastructuur.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.