Gerecycleerd water

Overzicht

Overzicht

Gerecycled water is afvalwater dat is gezuiverd van vaste stoffen en bepaalde verontreinigingen en dan weer in de watervoerende laag wordt ingebracht in plaats van geloosd op het oppervlaktewater. Dit wordt vaak gedaan door het behandelde afvalwater te gebruiken voor irrigatie.

Gerecycled water vereist behandeling voor het verwijderen van verontreinigingen en heeft doorgaans mechanische-, chemische en biologische processen ondergaan. Grundfos kan componenten en apparatuur leveren voor alle aspecten van afvalwaterbehandeling en afhankelijk van de loosvergunning van de eigenaar, de laatste desinfectie.

De volledig geautomatiseerde desinfectiesystemen ontwikkeld door Grundfos bieden een gemakkelijke oplossing voor desinfectiemethoden op chloorbasis. Grundfos kan adviseren omtrent desinfecteringsoplossingen op basis van chloorverbindingen zoals chloorgas (Cl2), natriumhypochloriet (NaOCl) en chloordioxide (ClO2).

Grundfos kan complete doseerpompsystemen leveren voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën voor flocculatie, desinfectie en pH-regeling. Daarnaast biedt het Grundfos programma van elektronische en elektrochemische accessoires een volledige besturing van uw doseer- en desinfectieprocessen en kan dit naadloos worden geïntegreerd in uw systeem.

Door de integratie van variabele snelheid aandrijvingen en motorbeveiligingscomponenten, kan Grundfos complete systemen bieden die zo zijn ontworpen dat ze samen werken. Grundfos CUE frequentie-omvormers vormen één van de meest uitgebreide en veelzijdige programma's van externe variabele aandrijvingen voor pomptoepassingen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Samen met de gemakkelijk te gebruiken MP 204 motorbeveiliging, bieden we 24-uurs bewaking en besturing van alle essentiële parameters, zoals droogloop- of overbelastingsbeveiliging, om operationele stabiliteit te waarborgen.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.

Gerelateerde producten
Downloads

Downloads

 

Pompen voor waterbehandeling

Pompen voor waterbehandeling

Waterbehandeling met de pomp als centraal element.


wu profile brochure

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.


Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg