Zeewater

Overzicht

Overzicht

Desalinatie van zeewater wordt steeds meer een extra en noodzakelijke bron van drinkwater in vele delen van de wereld en Grundfos is marktleider die de totale pompoplossingen voor de desalinatie levert.

Grundfos kan omgekeerde osmose installaties die werken in een één- of tweetraps systeem uitrusten met pompen van RVS met hoge corrosieklassen en energieterugwinsystemen met pompturbines bij de uitlaat. Een dergelijke constructie kan leiden tot kostenbesparingen op het gebied van onderhoud, reparatie, energieverbruik en chemicaliën bij de ontziltingsinstallatie.

Zout water wordt het beste bij de bron behandeld zodat lozen eenvoudig is en de omvang van het corrosierisico wordt beperkt. Afhankelijk van de doorstromingsvereisten en het zoutgehalte, kan de zeewaterinname enkele honderden meters in de zee liggen, terwijl een zeewaterinname aan de kust kan bestaan uit corrosieveilige strandputten of kustzandbankfiltratie.

Grundfos kan pompen leveren voor zowel droge als natte installatie. Grundfos SPRE pompen zijn met name ontworpen om tegen corrosie bestand te zijn, met name waar het water hoge concentraties koolwaterstoffen en vele chemicaliën kent.

De volledig geautomatiseerde desinfectiesystemen ontwikkeld door Grundfos bieden een gemakkelijke oplossing voor desinfectiemethoden op chloorbasis. Grundfos kan adviseren omtrent desinfecteringsoplossingen op basis van chloorverbindingen zoals chloorgas (Cl2), natriumhypochloriet (NaOCl) en chloordioxide (ClO2). De geautomatiseerde processen vereisen weinig ondehoud, bieden een zeer hoge efficiëncy en reduceren de bedrijfskosten.

Door de integratie van variabele snelheid aandrijvingen en motorbeveiligingscomponenten, kan Grundfos complete systemen bieden die zo zijn ontworpen dat ze samen werken. Grundfos CUE frequentie-omvormers vormen één van de meest uitgebreide en veelzijdige programma's van externe variabele aandrijvingen voor pomptoepassingen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Samen met de gemakkelijk te gebruiken MP 204 motorbeveiliging, bieden we 24-uurs bewaking en besturing van alle essentiële parameters, zoals droogloop- of overbelastingsbeveiliging, om operationele stabiliteit te waarborgen.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.

Downloads

Downloads

 

SP referentiegereedschap

SP referentiegereedschap

Engineering-handleiding voor optimale SP installaties.


wu profile brochure

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.


Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg