Sedimentatie

Overzicht

Overzicht

Sedimentatie is een fysisch waterzuiveringsproces dat wordt gebruikt voor het laten neerslaan van vaste stoffen in suspensie in het water onder invloed van zwaartekracht. Eén van de vereisten voor een juiste sedimentatie is het voorzichtig transporteren van de vloeistof met een pompsysteem dat is ontworpen om contact tussen het sediment en vitale pomponderdelen te voorkomen, waardoor slijtage wordt gereduceerd.

Grundfos kan pompsystemen leveren die aan deze vereisten voldoen en beschikt daarnaast over een programma van desinfectie-oplossingen die leiden tot een toename in de sedimentatiesnelheid van het materiaal in suspensie en zo helpen de waterkwaliteit te verhogen.

Het handhaven van voorzichtige en beheerste doorstromingen in sedimentatietanks en het transporteren van water naar en van tanks stelt vele eisen aan een pompoplossing. Grundfos pompsystemen variëren van enorme split-case en gemengde debiet pompen, waar het accent ligt op het verplaatsen van water en niet op de toegevoegde druk, tot onze uiterst succesvolle verticale meertraps centrifugaalpomp (CR) - en dekken alle tussenliggende prestatievereisten af.

Grundfos kan complete doseerpompsystemen leveren voor grote en kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën voor flocculatie, desinfectie en pH-regeling. Daarnaast biedt het Grundfos programma van elektronische en elektrochemische accessoires een volledige besturing van uw doseer- en desinfectieprocessen en kan dit naadloos worden geïntegreerd in uw systeem.

Verbetering van de waterkwaliteit met een efficiënt, voordelig systeem voor de voorbereiding van droog materiaal wordt in toenemende mate gebruikt voor waterbehandeling. Grundfos kan PLC-bestuurde, volledig automatische systemen leveren voor de voorbereiding en betrouwbare dosering van organische coagulaten of poly-electrolyten.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen en pomp-audits.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten
Downloads

Downloads

 

Pompen voor waterbehandeling

Pompen voor waterbehandeling

Waterbehandeling met de pomp als centraal element.


wu profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.