Sprinklers

Overzicht

Overzicht

Vaste sprinkler-systemen zijn doelmatig voor het bestrijken van grote gebieden. Door gebruik te maken van een pomp met variabel toerental en een druksensor wordt de pompprestatie aangepast aan de vereisten van de meerdere sprinklers. Dit waarborgt een grotere gelijkmatigheid van de irrigatie en houdt de energiekosten laag. Een pompbesturing biedt tevens als voordeel dat de pomp wordt beschermd tegen drooglopen of onregelmatigheden in de spanningstoevoer, waardoor de levensduur van de pomp wordt verlengd.

Omdat de vorst onverbiddelijk kan zijn, moeten telers kunnen vertrouwen op een doelmatig vorstbeschermingssysteem dat automatisch start wanneer de temperaturen dalen. Om dit te waarborgen en de noodzakelijke beschermlaag van ijs aan te maken, kunnen onze pompsystemen samen met de juiste sproeikoppen de doorslaggevende factor zijn.

Vanuit ons gezichtspunt zijn de principes om dit te waarborgen hetzelfde als bij elk ander bewaterings- en irrigatiesysteem. Door het toevoeren van water bij de juiste en constante druk, leveren onze pompsystemen een uniforme wolk nevel die elk oppervlak van het gewas bedekken en beschermen.

Temperatuursensoren, data-communicatie en automatisering worden gemakkelijk geïntegreerd voor een betrouwbare werking van de pomp. En er wordt direct een alarm aan de boer gestuurd mocht er its mis gaan.