Oppervlaktereiniging

Overzicht

Overzicht

Oppervlaktereiniging

Door een breed temperatuurbereik – van -10 °C tot 120 °C – zijn Grundfos pompen ideaal voor het verwijderen van vrijwel alle substanties bij oppervlakte behandelingstoepassingen. Een constructie met dubbele afdichting zorgt er voor dat de agressieve media die worden gebruikt in reinigingsprocessen veilig binnen de pomp blijven - en niet de omliggende omgeving verontreinigen of een gevaar vormen voor de mensen die in het montagegebied werken. Het rubber dat wordt gebruikt in da asafdichting is efficiënt bestand tegen agressieve chemische vloeistoffen om een soepele werking te waarborgen bij elke Grundfos pomp die is ontworpen voor oppervlaktereiniging. Voor krappe ruimtes omvat het programma kleine, compacte pompen, die net zo efficiënt zijn als de grotere modellen.

Grundfos biedt ook superieure pompoplossingen voor discontinue bad- of robotreinigingstoepassingen met hoge druk.

Alle oppervlaktereinigingspompen zijn leverbaar in RVS en kunnen worden geleverd met elektromotoren uit ons geavanceerde E-oplossingen programma om de efficiëncy te verhogen en processen perfect te beheersen.

 

Belangrijke opmerkingen

  • Alle Grundfos pompen die speciaal zijn ontwikkeld voor de automotive industrie worden geproduceerd met siliconenvrije componenten.
  • Alle pompen die worden gebruikt voor oppervlaktereiniging in de automotive industrie zijn uitgerust met zeer efficiënte EFF1 motoren.

 

Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg