Oppervlaktewater

Overzicht

Overzicht

Het onttrekken van oppevlaktewater uit een ondiepe put bij een oever van een meer of rivier biedt gemakkelijk te behandelen water dat natuurlijk is gefilterd. Daar waar substantiële waterstromingen nodig zijn, biedt oppervlaktewater een uitstekende aanvulling op ongerepte waterbronnen zoals bronwater en grondwater.

Grundfos kan pompoplossingen op maat maken die rekening houden met de gevarieerde vereisten van bronnen van oppervlaktewater. Seizoensvariaties in rivieren en meren betekenen dat meertraps SP dompelpompen ideaal zijn voor deze toepassingen met periodiek onbeheersbaar hoge waterniveaus.

Omdat meren en rivieren blootgesteld geweest kunnen zijn aan verontreiniging en pesticiden, moet een zorgvuldige balans worden gehandhaafd tussen langzame filtratie door een meer- of rivieroeverput en de optimale chemische desinfectie. Toevoegen van de voordelen van remote management kunnen een besparing betekenen van max. 20% op energieverbruik, chemicalien en het testen van de laatste zuivering.

De volledig geautomatiseerde desinfectiesystemen ontwikkeld door Grundfos bieden een gemakkelijke oplossing voor desinfectiemethoden op chloorbasis. Grundfos kan adviseren omtrent desinfecteringsoplossingen op basis van chloorverbindingen zoals chloorgas (Cl2), natriumhypochloriet (NaOCl) en chloordioxide (ClO2).

Door de integratie van variabele snelheid aandrijvingen en motorbeveiligingscomponenten, kan Grundfos complete systemen bieden die zo zijn ontworpen dat ze samen werken. Grundfos CUE frequentie-omvormers vormen één van de meest uitgebreide en veelzijdige programma's van externe variabele aandrijvingen voor pomptoepassingen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Samen met de gemakkelijk te gebruiken MP 204 motorbeveiliging, bieden we 24-uurs bewaking en besturing van alle essentiële parameters, zoals droogloop- of overbelastingsbeveiliging, om operationele stabiliteit te waarborgen.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf, bewaking op afstand en onderhoud van de waterzuiveringsoplossing. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads

Downloads

 

SP referentiegereedschap

SP referentiegereedschap

Engineering-handleiding voor optimale SP installaties.


wu profile brochure

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos Water Utility profiel brochure.