Tertiaire zuivering

Overzicht

Overzicht

Het lozen van gezuiverd afvalwater op een gevoelig gebied of gebruik er van voor irrigatie vereist een tertiaire behandeling, zoals filtratie en/of desinfectie, in wat ook wel de nabehandelingsfase voor afvalwater wordt genoemd. Grundfos kan pompsystemen leveren voor de diverse vereisten van deze fase van afvalwaterzuivering.

Zandfilters zijn de meest algemeen gebruikte technologie, maar andere technologiën zoals vatfilters en membranen kunnen ook worden gebruikt voor de filtratie. Welke filtertechniek ook wordt gebruikt, er moet een betrouwbare doorstroming en druk wordt gehandhaafd door de pompsystemen voor zowel het voeden als backwashen van de filters. Deeltjes worden opgevangen in het filter door zeven, hechten en interceptie. Het opgevangen materiaal zal het drukverlies in het filter doen toenemen en moet of continu worden verwijderd of wanneer de drukval een bepaalde limiet bereikt.

Centrifugaalpompsystemen beschikbaar in een scala van doorstroomcapaciteiten en voor droge of natte installatie waarborgen de juiste voeding van de filters. Het Grundfos Hydro MPC programma van meertraps drukverhogingssystemen betekent dat er voldoende druk voor backwashen beschikbaar is.

Na filtratie kan het water worden gedesinfecteerd voorafgaande aan het lozen. Grundfos kan complete doseerpompsystemen leveren voor grote en kleine volumes en gebaseerd op verschillende desinfectietechnologieën. Grundfos desinfectiesystemen kunnen op maat worden gemaakt voor uw behoeften en doseervereisten.

Desinfectie wordt gebruikt tijdens de waterzuivering voor het substantieel reduceren van het aantal micro-organismen en daarmee het verhogen van de afvalwaterkwaliteit. Chemische zuivering, welke tegenwoordig in de meeste waterzuiveringen wordt toegepast, is uiterst effectief.

Met een programma van elektronische accessoires biedt Grundfos een volledige besturing van uw doseer- en desinfectieprocessen en kan dit naadloos worden geïntegreerd in uw systeem. Grundfos beschikt over de specialistische kennis om dit te doen en kan een doseerstation op maat maken door chemicaliën in geconcentreerde vorm, als gebruiksklare oplossingen te gebruiken, volgens uw vereisten, de relevante veiligheidsprocedures, chemicaliënopslag en uw bestaande systeem.

Traditioneel vormen chloorverbindingen de meest toegepaste methode voor chemische desinfectie van afvalwater. Grundfos kan adviseren omtrent desinfecteringsoplossingen op basis van chloorverbindingen zoals chloorgas (Cl2), natriumhypochloriet (NaOCl) en chloordioxide (ClO2). Besturings- en bewakingssystemen vergroten het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste behoeftenanalyse, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van de pomp- en doseeroplossing. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Cases