Thermische olie

Overzicht

Overzicht

Thermische olie

Thermische olie is een uiterst geschikt - en veilig - alternatief voor stoom in veel processen, met name waar gevaren voor hoge druk voorkomen moeten worden. Het Grundfos programma van voedingspompen voor thermische olie toepassingen kan temperaturen aan van max. 240°C.


Belangrijke opmerkingen

Afhankelijk van het soort olie dat wordt gebruikt in de toepassing, zijn verschillende rubber materialen beschikbaar:

  • FKM: Viton
  • FXM: Fluoraz
  • FFKM: Kalrez
Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

03 870 73 20

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg
Service center

Telefoonnummer

03 870 73 50

Adres

Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
BELGIUM

Salesverantwoordelijke voor:

  • België
  • Luxemburg