Voertuigreiniging

Overzicht

Overzicht

Voertuigen wassen

Auto's, vrachtwagens en treinen zijn in veilige en betrouwbare handen wanneer Grundfos pompen deel uit maken van het wasproces. Als leverancier van een compleet programma dekken we elk aspect van de wascyclus af en beiden we hoge kwaliteit pompen voor:

  • Verstuiven van zeep
  • Borstels voorzien van water
  • Reinigen van het chassis
  • Waxen

Afhankelijk van het type voertuig en de exacte vereisten, omvat de applicatie één of twee meertraps centrifugaalpompen + één doseerpomp. In autowasstraten, waar twee hoofdpompen nodig zijn, wordt het systeem doorgaans aangepast om te waarborgen dat aan de exacte klantspecificaties wordt voldaan qua druk en waterbehandeling. De hogedruk pompen realiseren efficiént een druk van max. 40 bar - en kunnen worden geleverd met geavanceerde doseerpompen die de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel of chemisch middel nauwkeurig doseren.

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Gerelateerde producten